©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Process temperature
-20°C ... +230°C (-4°F ... 446°F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.8 ... 3 bar abs. (11.6psi ...43.5psi abs.)
Main wetted parts
Aluminium, Steel, Stainless steel
Toepassingsgebied
Silopilot FMM50 is een elektromechanisch niveausysteem. Afhankelijk van het sensorgewicht kan het niveau worden gemeten in bakken of silo's met stoffige, fijnkorrelige of grofkorrelige stortgoederen of in tanks met vloeistoffen.
Voor niveaumeting in bunkers of silo's voor stoffige, fijn- of grofkorrelige stortgoederen, of in tanks met vloeistoffen.
Procesaansluiting: flens
Temperatuur: -40 tot +230 °C (-40 tot +446 °F)
Druk: 0,8 tot 3 bar (11,6 tot 43,5 psi)
Meetbereik: 70 m (230 ft)
Nauwkeurigheid: ± 5 cm (1,97")
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Uiterst betrouwbare niveaumetingen van stoffige, fijnkorrelige of grofkorrelige stortgoederen
Veilige metingen in extreem stoffige omgevingen
Dankzij de volledig elektronische digitale minimum fail-safe-regeling is er geen afzakking van het sensorgewicht in de silo-afvoer en lopen de transportsystemen geen gevaar
Snelle menugestuurde lokale bediening met behulp van 4-regelig tekstdisplay
Krachtige draaistroommotor (trekkracht tot 500 N) met eenfase-voedingsspanning door gebruik van een convertor, dus eenvoudige elektrische voeding
Optionele uitvoering met certificering voor toepassing in omgevingen die vallen onder stofexplosiegevaarlijke zones 20, 21 en 22 (meetzone) of zones 21 en 22 (instrumentzone), categorie 1/2D
Extended selectie
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Succesverhalen
Niveaumeting in silo's op bouwterreinen
Ontdek hoe Profibaustoffe Austria GmbH de bewaking van het bulkmateriaal in silo's heeft geautomatiseerd om nieuwe vullingen op een "just-in-time"-basis te kunnen leveren.
Lees het hele verhaal
Characteristic / Application
Not affected by characteristics of solid medium Mesuring range: 70m
Specialities
Switch to indicate need of maintenance (predictive maintenance)
Ambient temperature
-40°C ... +70°C (-40°F ... 158°F)
Process temperature
-20°C ... +230°C (-4°F ... 446°F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.8 ... 3 bar abs. (11.6psi ...43.5psi abs.)
Main wetted parts
Aluminium, Steel, Stainless steel
Meest gedownload
BA Silopilot FMM50
Electromechanical level system
EN
NL
CS DE ES FR JA PL RU
02/05/2023
12/09/2018
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
Taal:
Engels
Versie:
02/05/2023
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
BA00286FEN_1623-00.pdf
TI Silopilot FMM50
Electromechanical level system
EN
NL
DE ES FR JA PL RU
02/05/2023
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
14/01/2008
Taal:
Engels
Versie:
02/05/2023
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00395FEN_1523-00.pdf
13 documenten
Electromechanical level system
EN
NL
Duits Spaans French Japans Pools Russisch
02/05/2023
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
14/01/2008
Taal:
Engels
Versie:
02/05/2023
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00395FEN_1523-00.pdf
Electromechanical level system
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Japans Pools Russisch
02/05/2023
12/09/2018
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
Taal:
Engels
Versie:
02/05/2023
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
BA00286FEN_1623-00.pdf
Elektromechanisch niveausysteem
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins Kroatisch Hongaars Indonesisch Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks
03/05/2023
Taal:
Nederlands
Versie:
03/05/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01648FNL_0123-00.pdf
XA Silopilot FMM20
XA Silopilot FMM50
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049 ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
EN
NL
Duits French
13/05/2024
07/12/2017
04/08/2017
01/09/2011
14/01/2008
Taal:
Engels
Versie:
13/05/2024
Bestandsgrootte:
350.5 KB
Bestandsnaam:
XA00425FEN_1724-00.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Taal:
Engels
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.5 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00EN2522.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Taal:
Italiaans
Versie:
03/03/2023
Bestandsgrootte:
46.9 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00IT2522.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Taal:
Spaans
Versie:
01/06/2022
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Taal:
Duits
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.6 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00DE2522.pdf
Selection Guide
Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
18/10/2022
Bestandsgrootte:
18.3 MB
Bestandsnaam:
CP00023F00EN1922.pdf
Product family: Silopilot M, Silopilot T
Product root: FMM20-, FMM50- Declaration number: EU_01069_01.22
EN
NL
Duits French
01/09/2022
Taal:
Engels
Versie:
01/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EU_01069_01.22.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Bandspoel 25m, steel, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
35
52028111
Tape reel 35m, steel, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
35
52028112
Tape reel 50m, steel, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
35
52028113
Tape reel 70m, steel, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
35
52028114
Measuring tape 25m, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
18
52028150
Tekeningnummer
Bestelcode
18
52028151
Measuring tape 50m, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
18
52028152
Measuring tape 70m, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
18
52028153
Tape reel 25m, 316Ti, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71026882
Tape reel 35m, 316Ti, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71026884
Tape reel 50m, 316Ti, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71026885
Tape reel 70m, 316Ti, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71026886
Tekeningnummer
Bestelcode
18
71301741
Tape reel steel, tape plastic, 15m
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71301745
Tape reel 316TI, tape plastic, 15m
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71301748
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71301749
Tekeningnummer
Bestelcode
35
71301750
Wiper 230mm 70°C Alu FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028068
Wiper 230mm 70°C SS FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028069
Wiper 230mm 150oC Alu FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028070
Wiper 230mm 150°C SS FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028071
Wiper 500mm 70°C Alu FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028072
Wiper 500mm 70°C SS FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028073
Wiper 500mm 150°C Alu FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028074
Wiper 500mm 150°C SS FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028075
Wiper 1000mm 70°C Alu FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028076
Wiper 1000mm 70°C SS FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028077
Wiper 1000mm 150°C Alu FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028078
Wiper 1000mm 150/230°C SS FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
16
52028079
Sparepart-Kit, Wiper 70°C FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
22
52028080
Sparepart-Kit, Wiper 150/230°C FMM20/50
Tekeningnummer
Bestelcode
22
52028081
Measuring tape 90m, FMM50
Mount.kit weight, tape, steel, FMM20/50
Tekeningnummer
Bestelcode
17
52028088
Mount.kit weight, tape, SS, FMM20/50
Tekeningnummer
Bestelcode
17
52028089
Tekeningnummer
Bestelcode
21
52028090
Weight stainl.steel, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
21
52028091
Stalen gewicht paraplu, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
30
52028092
Weight SS + umbrella, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
30
52028093
Tekeningnummer
Bestelcode
28
52028094
Weight skeleton stainl.steel, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
31
52028096
Weight bell stainl.steel, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
27
52028098
Tekeningnummer
Bestelcode
29
52028099
Revolving shackle, steel FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52028100
Revolving shackle, SS FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52028101
Sensing weight oval float, 316TI
Tekeningnummer
Bestelcode
29
71301751
Sens.weight stainl.steel cage,FMM50, 3.1
Tekeningnummer
Bestelcode
31
71456338
Sens.weight oval float 316Ti, FMM50, 3.1
Tekeningnummer
Bestelcode
29
71456351
Sensorgewicht roestvrijst.bel, FMM50 3.1
Tekeningnummer
Bestelcode
27
71456357
Sens.weight stainl.steel+umbr.,FMM50,3.1
Tekeningnummer
Bestelcode
21
71456359
Sens. weight stainless steel, FMM50, 3.1
Tekeningnummer
Bestelcode
21
71456385
Spare part kit sensing weight
Tekeningnummer
Bestelcode
34
52028102
Tekeningnummer
Bestelcode
33
52028103
Gasket electr. compartment, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
14
52028104
Gasket electr. compart., Ex, clima,FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
14
52028105
Kit tape guide dirt chamber FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
32
52028115
Gasket cover dirt chamber FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
36
52028116
Slappe bandschakelaar FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
3
52028117
Kit cable gland M25, FMM50 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
5
52028118
Kit cable gland M25, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
5
52028119
Cover elec., uncoat. FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
15
52028136
Cover elec., coated FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
15
52028137
Cover elec., uncoat. FMM50 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
15
52028138
Cover elec., coated FMM50 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
15
52028139
Cover elec., uncoat. + gage-glass FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
15
52028140
Cover elec., coated + gage-glass FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
15
52028141
Cover dirt chamber, uncoat. FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
37
52028142
Cover dirt chamber, coated FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
37
52028143
Cover dirt chamber, uncoat. 3barA FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
37
52028144
Cover dirt chamber, coated 3barA FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
37
52028145
Process adapter, uncoat. FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
39
52028146
Process adapter, coated FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
39
52028147
Shutter purge connection FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
38
52028154
Elektronics cover plate, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
13
52028155
Kit tape guide dirt chamber,resis.,FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
32
71026887
Cover elec., coated, resist., FMM50 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71026889
Cover elec.,coated,resist.,glass, FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71026891
Cover dirt chamber, coated,resist.,FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
37
71026894
Cover dirt chamber, resist., 3barA,FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
37
71026897
Electronics FMM50, 230V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028120
Electronics FMM50, 230V 6rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028121
Electronics FMM50 Ex, 230V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028122
Electronics FMM50 Ex, 230V 6rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028123
Electronics FMM50, 115V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028124
Electronisch FMM50, 115V 6rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028125
Electronics FMM50 Ex, 115V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028126
Electronics FMM50 Ex, 115V 6rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028127
Electronics FMM50, 230V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028128
Electronics FMM50, 230V 6rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028129
Electronics FMM50 Ex, 230V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028130
Electronics FMM50 Ex, 230V 6rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028131
Electronics FMM50, 115V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028132
Electronics FMM50, 115V 6rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028133
Electronics FMM50 Ex, 115V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028134
Electronics FMM50 Ex, 115V 6rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
52028135
Electronics FMM50, 230V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71001310
Electronics FMM50, 230V 6rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71001311
Electronics FMM50 Ex, 230V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71001312
Electronics FMM50 Ex, 230V 6rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71001313
Electronics FMM50, 115V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71001314
Electronics FMM50, 115V 6rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71001315
Electronics FMM50 Ex, 115V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71001316
Electronics FMM50 Ex, 115V 6rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71001317
Electronic cover plate, FMM50, clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
13
71001329
Elect. FMM50, 230V 2rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71301716
Elect. FMM50, 230V 6rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71301719
Elect. FMM50 Ex, 230V 2rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71301720
Elect. FMM50 Ex, 230V 6rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71301721
Elect. FMM50, 115V 2rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71301722
Elect. FMM50, 115V 6rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71301725
Elect. FMM50 Ex, 115V 2rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71301727
Elect. FMM50 Ex, 115V 6rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71301729
Device heater FMM50, 115/230VAC
Tekeningnummer
Bestelcode
2
52028177
Start button FMM50, external
Tekeningnummer
Bestelcode
6
52028178
Geared motor 230VAC 500N FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71113428
Geared motor 230VAC 250N FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71113429
Geared motor 115VAC 500N FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71113430
Geared motor 115VAC 250N FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71113431
Geared motor 230VAC 500N FMM50 clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71113432
Geared motor 230VAC 250N FMM50 clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71113433
Geared motor 115VAC 500N FMM50 clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71113434
Geared motor 115VAC 250N FMM50 clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71113436
Bandstop tool, motor wisselaar
Strip-off tool, motor + tape wisselaar
Bellows max 70°C, FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
23
52028084
Bellows max 150/230oC, FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
23
52028085
Wiper plate tape, bronce 2pc.FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
25
52028086
Guide block tape, bronze FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
26
52028087
Fixing kit protection cover FMM50
PC board FMM50, Processor + Display
Tekeningnummer
Bestelcode
11
52028157
PC board FMM50, 230V motor control unit
Tekeningnummer
Bestelcode
10
52028158
PC board FMM50, 115V motor control unit
Tekeningnummer
Bestelcode
10
52028159
PC board FMM50, 230V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028160
PC board FMM50, 230V 6rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028161
PC board FMM50 Ex, 230V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028162
PC board FMM50 Ex, 230V 6rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028163
PC board FMM50, 115V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028164
PC board FMM50, 115V 6rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028165
PC board FMM50 Ex, 115V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028166
PC board FMM50 Ex, 115V 6rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028167
PC board FMM50, 230V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028168
PC board FMM50, 230V 6rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028169
PC board FMM50 Ex, 230V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028170
PC board FMM50, 115V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028171
PC board FMM50, 115V 6rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028172
PC board FMM50 Ex, 115V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028173
PC board FMM50 Ex, 115V 6rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028174
PC board FMM50, end position
Tekeningnummer
Bestelcode
9
52028175
PC board FMM50, counting wheel
Tekeningnummer
Bestelcode
8
52028176
PC board FMM50 Ex, 230V 6rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
52028248
PC board, processor, display, clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
11
71001330
PC board FMM50,230V M-control unit clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
10
71001331
PC board FMM50,115V M-control unit clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
10
71001332
PC board FMM50, 230V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71001333
PC board FMM50, 230V 6rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71001334
PC board FMM50 Ex, 230V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71001335
PC board FMM50 Ex, 230V 6rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71001336
PC board FMM50, 115V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71001337
PC board FMM50, 115V 6rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71001338
PC board FMM50 Ex, 115V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71001339
PC board FMM50 Ex, 115V 6rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71001340
PC board FMM50, end position, clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
9
71001350
PC board FMM50, counting wheel, clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71001351
Tekeningnummer
Bestelcode
1
71062127
PC board FMM50, 230V 2rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71301730
PC board FMM50, 230V 6rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71301731
PC board FMM50 Ex 230V 2rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71301733
PC board FMM50 Ex 230V 6rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71301734
PC board FMM50, 115V 2rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71301736
PC board FMM50, 115V 6rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71301737
PC board FMM50 Ex 115V 2rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71301738
PC board FMM50 Ex 115V 6rel. clim.+heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71301740
Extension 230°C, stainl.steel FMM50
Adapter flange 6" 150lbs 316TI
Adapter flange 6" 150lbs Steel
Adapter flange 8" 150lbs 316TI
Adapter flange 8" 150lbs Steel
Adapter flange DN150 PN16 316TI
Adapter flange DN150 PN16 Steel
Adapter flange DN200 PN16 316TI
Adapter flange DN200 PN16 Steel
Adapter flange DN100 PN25/40 316TI
Adapter flange DN100 PN25/40 Steel
Adapter flange 4" 300lbs 316TI
Adapter flange 4" 300lbs Steel
Adapter flange 4" 600lbs 316TI
Adapter flange 4" 600lbs Steel
Process adapter DN50 PN16 316TI
Process adapter DN50 PN16 Steel
Process adapter DN65 PN16 316TI
Process adapter DN65 PN16 Steel
Process adapter DN80 PN16 316TI
Process adapter DN80 PN16 Steel
Process adapter 2" 150lbs 316TI
Process adapter 2" 150lbs Steel
Process adapter 3" 150lbs 316TI
Process adapter 3" 150lbs Steel
Process adapter 4" 150lbs 316TI
Process adapter 4" 150lbs Steel
Process adapter 150lbs RF 4" Alu
Process adapter 150lbs RF 4" Alu coated
Process adapter water spray cleaning
Sensing weight separ. layer HD SS
Sensing weight separ. layer HD SS+PES
Sensing weight separ. layer LD SS
Sensing weight separ. layer LD SS+PES
Beschermkap voor Silopilot M
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles