![Liquiphant FTL41 Liquiphant FTL41](/__image/a/6784931/k/931f2a7e52a34d7c2927ed48a0c6399c07b2492e/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/FTL41_small.jpg)
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Toepassingsgebied
Ruim 6 miljoen geïnstalleerde Liquiphant-niveauschakelaars in het veld wereldwijd bewijzen elke dag de betrouwbaarheid van dit instrument. Met zijn actieve sensortechnologie weet u zeker dat uw instrument altijd correct werkt.
Bovendien hoeft het niet voor elk medium te worden afgesteld.
Niveauschakelaar met verlengbuis voor alle vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppeling (Tri-Clamp)
Temperatuur: -40 tot +150 °C (-40 tot +302 °F)
Druk: -1 tot +40 bar (-14,5 tot +580 psi)
Sensormateriaal: 316L
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, WHG
Voordelen
Eén meetsysteem voor alle vloeistoffen. Eenvoudig in het gebruik met plug & play-functionaliteit op basis van actieve sensortechnologie
Betere langetermijnstabiliteit vergeleken met vlotterschakelaars omdat er geen mechanisch bewegende onderdelen zijn
Herhaalbaarheid van schakelpunt
Universeel gebruik in alle pompbare vloeistoffen
Onderhoudsvrij
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL41
Engelse versie - 09/2023
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
TI01402FEN_0523-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL41
Engelse versie - 09/2023
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01893FEN_0523-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL41
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
TI01402FEN_0523-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL41
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01893FEN_0523-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL41
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/2019Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
873 KB
Bestandsnaam:
KA01411FNL_0423-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN NL 11/09/202327/01/202225/05/202006/02/202009/08/2019Taal:
Engels
Versie:
11/09/2023
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01262FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN NL 20/02/202325/05/2020Taal:
Engels
Versie:
20/02/2023
Bestandsgrootte:
465.7 KB
Bestandsnaam:
EA01306FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Electronic insert FEL4x Installation Instructions
Liquiphant FTL41
EN NL 15/11/201924/05/2019Taal:
Engels
Versie:
15/11/2019
Bestandsgrootte:
280 KB
Bestandsnaam:
EA01259FEN_0219.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover, cover seal
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, Deltabar
Remote display FHX50BEN NL 10/03/202327/01/202209/04/202106/02/202031/07/2019Taal:
Engels
Versie:
10/03/2023
Bestandsgrootte:
556.9 KB
Bestandsnaam:
EA01265FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA M12 plug (housing side)
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN NL 26/09/202327/01/202225/05/202006/02/202022/05/2019Taal:
Engels
Versie:
26/09/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
EA01261FEN_0523-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Dummy plug M20×1.5 G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN NL 15/07/202419/06/202327/01/202231/07/2020Taal:
Engels
Versie:
15/07/2024
Bestandsgrootte:
538.4 KB
Bestandsnaam:
EA01319FEN_0424-00.pdf
-