
Overzicht specificaties
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C...+70°C
(-40°F...+158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar...6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Toepassingsgebied
De Soliwave microgolfbarrière maakt gebruik van een contactloze procedure voor de detectie van niveaus en bulkflow (flow / geen flow, trend). Het instrument is ook geschikt voor het detecteren en tellen van objecten, de detectie van afzettingen en voor het bewaken van vulprocessen en materiaaloverdrachtspunten. Het kan worden geïnstalleerd in containers, leidingen, hoppers, vulstations, schachten of in vrije-valschachten. Het is mogelijk om een meting van buitenaf te doen door niet-metalen containermaterialen.
Contactloze (slijtage- en onderhoudsvrije) limietdetectie (min/max) en flowbewaking (flow/geen flow, trend) voor stortgoederen.
Detecteren, tellen en positioneren van objecten
Detectie en analyse van afzettingen en verontreinigingen in filters
Bewaken van vulprocessen
Bewaken van materiaaloverdrachtspunten
Voor hoge-temperatuurtoepassingen tot 450 °C (+842 °F)
Voor hoge-druktoepassingen tot 20 bar (+290 psi)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Eenvoudige montage met R 1½, 1½ NPT-draad of G 1½ (met borgmoer)
Mechanisch robuuste constructie waarborgt blijvende kostenbesparingen: Geen slijtage, procesnatte keramische sensormembraan (optioneel), lange levensduur, onderhoudsvrij
Verhoogde veiligheid van de niveaubewaking door optioneel geïntegreerde bulkflow-bewaking
Meetprincipe vrijwel onafhankelijk van de proceseigenschappen
Kan ook worden gebruikt in moeilijke toepassingen waar andere meetmethoden het laten afweten
Eenvoudige bediening via de Nivotester FTR525 met grafisch display bespaart tijd en verlaagt kosten
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN NL 11/12/202316/10/2017Taal:
Engels
Versie:
11/12/2023
Bestandsgrootte:
486.9 KB
Bestandsnaam:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN NL 16/10/2017Taal:
Engels
Versie:
16/10/2017
Bestandsgrootte:
301.6 KB
Bestandsnaam:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Technische informatie (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN NL 28/10/202015/11/201816/01/2017Taal:
Engels
Versie:
28/10/2020
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier
EN NL 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Taal:
Engels
Versie:
30/09/2022
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
TI01330FEN_0521.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN NL 26/06/201909/08/201816/10/2017Taal:
Engels
Versie:
26/06/2019
Bestandsgrootte:
345.8 KB
Bestandsnaam:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN NL 16/10/2017Taal:
Engels
Versie:
16/10/2017
Bestandsgrootte:
305.9 KB
Bestandsnaam:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN NL 20/07/202126/06/201916/10/2017Taal:
Engels
Versie:
20/07/2021
Bestandsgrootte:
446.8 KB
Bestandsnaam:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN NL 16/10/2017Taal:
Engels
Versie:
16/10/2017
Bestandsgrootte:
433.9 KB
Bestandsnaam:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN NL 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017Taal:
Engels
Versie:
10/12/2018
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN NL 28/10/202015/11/201804/07/2017Taal:
Engels
Versie:
28/10/2020
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01344FA2.pdf
-