Overzicht specificaties
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any
Toepassingsgebied
De gammabron FSG60 heeft een zeer lange levensduur dankzij de lange halfwaardetijd. Veelgebruikte standaard-isotoop in industriële procesmetingen.
Radioactieve isotopen worden gebruikt als gammastralingsbronnen voor continue niveau-, dichtheids- en interfacemeting en voor niveaudetectie. De radioactieve bron zit in een speciale bronhouder, wat de noodzakelijke bescherming vereist terwijl een gedefinieerde, vrijwel ongedempte, smalle straal in slechts één richting levert.
Voordelen
Speciaal geconstrueerd bronomhulsel overeenkomstig de zwaarste veiligheidseisen:
typisch klasse C66646 volgens ISO 2919Puntbron in speciale bronhouder waarborgt eenvoudige bediening en makkelijke installatie
Selecteerbare activiteit waarborgt geoptimaliseerde dosering voor uw toepassing
Hoge kostenefficiëntie dankzij de lange halfwaardetijd
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Radiation sources FSG60 and FSG61
Radiometric level measurement
EN NL 01/10/202429/07/202229/03/202116/07/202025/11/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
620.4 KB
Bestandsnaam:
TI00439FEN_2224-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Returns: Source containers, gamma radiation sources
EN NL 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Taal:
Engels
Versie:
19/06/2020
Bestandsgrootte:
8.3 MB
Bestandsnaam:
SD00309FEN_1520.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN NL 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Taal:
Engels
Versie:
12/04/2023
Bestandsgrootte:
649.5 KB
Bestandsnaam:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Handling Instructions for Radioactive Sources
Handling Instructions
Definitions, Safety and Handling Instructions for Radioactive Sources
and Radioactive SolutionsEN NL 29/01/202107/04/2016Taal:
Engels
Versie:
29/01/2021
Bestandsgrootte:
602.8 KB
Bestandsnaam:
SD01739FA2_0221.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Whitepaper - Radiometric Solutions
Technologies for Desalters
Taal:
Engels
Versie:
13/11/2017
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
WP01068F00EN0117.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-
, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, FQG60-, FQG62-, FS
G60-, FSG61-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FT
L81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PMD75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Region: Europe
Approval agency: BV
Protection: Ex iTaal:
Duits
Versie:
20/10/2020
Bestandsgrootte:
617.8 KB
Bestandsnaam:
EPS_15_ATEX_1_1011_X_R1.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Product root: FMB50-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-
, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FQG60-, FQG62-, FSG60-, FTG20-, FTI51-, FTI52-, FT
I55-, FTI56-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PM
D75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Region: International
Approval agency: BV
Protection: Ex iTaal:
Engels
Versie:
08/07/2022
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
Smart TEC RIFD_IECEx ATEX UKCA.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Gammapilot, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry
Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FQG60-, FQG61-, FQG62-, FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61-
Region: Kazakhstan
Approvalagency: KazStandard
Approval number: 1254
Metrology type: MetrologyTaal:
Russisch
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
12.7 MB
Bestandsnaam:
1254 Gammapilot FMG50 14.10.2021- 14.10.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Gammapilot, Gammapilot M, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry
Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FMG60-, FQG60-, FQG61-, FQG62-,FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61-
Region: Belarus
Approval agency: BELST
Approval number: 15061
Metrology type: MetrologyTaal:
Russisch
Versie:
13/04/2022
Bestandsgrootte:
10.9 MB
Bestandsnaam:
15061 Gammapilot.pdf
-