
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. meetafstand
Liquids: 3 m (9.8 ft),
Solids: 1.2 m (3.9 ft) -
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Toepassingsgebied
De FDU90 ultrasone sensor voor continue, contactloze en onderhoudsvrije niveaumeting van vloeistoffen, pasta's, slib en poedervormige tot grove stortgoederen. Maar ook voor flowmeting in open kanalen en meetstuwen. De meting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante, dichtheid of vochtigheid en wordt ook niet beïnvloed door de aangroei op de sensoren dankzij de zelfreinigende werking van de sensoren. Geschikt voor explosiegevaarlijke gebieden. Max. meetbereik: in vloeistoffen 3 m (9,8 ft), in vaste stoffen 1,2 m (3,9 ft).
Sensor voor continue, contactloze niveaumeting van vloeistoffen en stortgoederen in silo's, op banden, in voorraden en in brekers. Ook voor flowmeting in open kanalen en stuwen. Voor gebruikt bij metingen op lage bouwhoogtes.
Procesaansluiting: schroefdraad
Temperatuur: -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)
Druk: +0,7 tot +4 bar (+10 tot +58 psi)
Max. meetbereik: in vloeistoffen 3 m (9,8 ft), in vaste stoffen 1,2 m (3,9 ft)
Blokafstand: 0,07 m (0,23 ft)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Geïntegreerde temperatuursensor voor Time-of-Flight correctie. Nauwkeurige metingen zijn mogelijk, zelfs als er sprake is van temperatuurveranderingen
Hermetisch gelaste PVDF-sensor voor optimale chemische weerstand
Geschikt voor extreme omgevingsomstandigheden, want op afstand van de transmitter te installeren
(maximaal 300 m)Minder aangroei dankzij de zelfreinigende werking
Geïntegreerde automatische sensorherkenning voor transmitters FMU90 /FMU95 voor een eenvoudige inbedrijfstelling
Weerbestendig en overstromingsbestendig (IP68)
Geïntegreerde verwarming voorkomt ijsafzetting op de sensor (optioneel) en zorgt voor een betrouwbare meting
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Engelse versie - 01/2018
Ultrasonic measuring technology
EN NL 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Taal:
Engels
Versie:
25/01/2018
Bestandsgrootte:
1013 KB
Bestandsnaam:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic S FDU90
Nederlandse versie - 05/2021
Ultrasone meettechnologie
EN NL 31/05/202114/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
848.8 KB
Bestandsnaam:
TI01469FNL_0221-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic S FDU90
Ultrasone meettechnologie
EN NL 31/05/202114/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
848.8 KB
Bestandsnaam:
TI01469FNL_0221-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN NL 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Taal:
Engels
Versie:
25/01/2018
Bestandsgrootte:
1013 KB
Bestandsnaam:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN NL 27/08/202418/05/2022Taal:
Engels
Versie:
27/08/2024
Bestandsgrootte:
496.2 KB
Bestandsnaam:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Flange DIN - EN -ASME - JIS Successor: TI00426F
Flange
DIN - EN -ASME - JIS
Successor: TI00426FEN NL 27/12/201019/01/201008/12/200814/08/2008Taal:
Engels
Versie:
27/12/2010
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00432FEN_1310.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN NL 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Taal:
Nederlands
Versie:
14/06/2021
Bestandsgrootte:
404.2 KB
Bestandsnaam:
XA00321FNL_1521.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbTaal:
Engels
Versie:
20/12/2021
Bestandsgrootte:
401.3 KB
Bestandsnaam:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbTaal:
Engels
Versie:
20/12/2021
Bestandsgrootte:
416.7 KB
Bestandsnaam:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN NL 27/06/202222/01/2015Taal:
Engels
Versie:
27/06/2022
Bestandsgrootte:
429.4 KB
Bestandsnaam:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN NL 27/06/202222/01/2015Taal:
Engels
Versie:
27/06/2022
Bestandsgrootte:
413.2 KB
Bestandsnaam:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-