![Geavanceerde datamanager Memograph M, RSG45 Geavanceerde datamanager Memograph M, RSG45](/__image/a/1028622/k/02b3669f274c5c7cac1d359e72e7cee56346e591/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Memograph%20M,%20RSG45,%20Ex%20Version%20with%20Touch%20screen.jpg)
![iTHERM TrustSens-kalibratiebewaking iTHERM TrustSens-kalibratiebewaking](/__image/a/9510873/k/6b6df8d4ed97d60f244f9cf16d54f9510b464089/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/iTHERM_TrustSens_Product_Bundle.jpg)
Overzicht voordelen
-
Met geautomatiseerde iTHERM TrustSens-kalibratiebewaking, biedt Endress+Hauser geoptimaliseerde procesverificatie bij een minimale inspanning voor gebruikers in de life sciences-industrie en voedingsmiddelen- & drankindustrie.
De productbundel bestaande uit iTHERM TrustSens zelfkalibrerende temperatuursensoren en de geavanceerde Data Manager Memograph M RSG45 biedt procesverificatie volgens FDA, geautomatiseerde, audit-proof documentatie en maakt voorspellend onderhoud mogelijk. -
Betrouwbaar & eenvoudig:
Kostenverlaging door besparing op kalibratiekosten en vermindering van kalibratiecycli
Alle benodigde componenten in één bundel - er ontbreekt niets
-
100% compliance en audit-proof documentatie:
Volledig traceerbare kalibratie met geautomatiseerde documentatie
Onvervalsbare gegevensopslag volgens FDA 21 CFR deel 11
Preventief onderhoud
Kalibratie met tijdstempel
-
Risicovermindering en eliminatie van niet-ontdekte storingen:
Hogere procestransparantie
Hogere productveiligheid
Overzicht van bundel
![iTHERM TrustSens TM371 kalibratiebewaking met Memograph M RSG45 en FDM-software iTHERM TrustSens TM371 kalibratiebewaking met Memograph M RSG45 en FDM-software](/__image/a/9512317/k/9f6373640d38ec7c3e6535f8d827123cc24ac33e/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/iTHERM_TrustSens_CalMon_Bundle.jpg)
Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten1
- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45
geavanceerde datamanagerFixatie:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Steekplaats 1:C4x HART/4-20mA ingang, HART transparantieSteekplaats 2:ANiet gebruiktSteekplaats 3:ANiet gebruiktSteekplaats 4:ANiet gebruiktSteekplaats 5:ANiet gebruiktCommunicatie Master Functionaliteit:1GeenToepassing:3Telealarm + rekenkundig>Licence Package voor FDM software MS20:MAProfessionele 1x single-station licentie -
2
- F
- L
- E
- X
Sanitaire RTD - iTHERM TrustSens TM371
Fixatie:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Communicatie; uitgangssignaal:AHART; 4-20mAAutomatisch ijkpunt; Onzekerheid:1118°C; zelf-kalibratie met uitstekende onzekerheid
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
Memograph M RSG45
geavanceerde datamanager
De geavanceerde datamanager is een flexibel en krachtig systeem voor het organiseren van proceswaarden. Dankzij de intuïtieve bediening past de Memograph M zich snel en eenvoudig aan elke toepassing aan. De proceswaarden worden duidelijk weergegeven op het display en veilig vastgelegd, limieten worden bewaakt en geanalyseerd. Via communicatieprotocollen kunnen de gemeten en berekende waarden gemakkelijk worden gecommuniceerd naar bovenliggende systemen en kunnen installatiemodules met elkaar worden verbonden. Ook leverbaar als DIN-rail uitvoering zonder display.
-
Meetprincipe
Data manager
-
Measuring principle
Energymanager
-
Function
Secure data recording and signal analysis
visualization
integrated web server for device set-up
HART(R) transparency, RSG45 as a HART modem
E-Mail notification (encrypted mails)
100 ms scan rate, high speed storage cycle 100 ms
modular design for simple expansion
data readout and processing via Field Data Manager Software
OPC server for indication of instantaneous values (optional) -
Input
20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
20 HART (max) (HART, 4…20mA)
14 digital (max) (control, event and counting inputs) -
Output
12 relays (max)
2 analog (max) (I, pulse)
1 transmitter power supply -
Interface
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Storage/Recording
internal memory
SD card
USB flash drive -
Display
TFT 7" colour graphic display
TFT 7" colour graphic display with touch panel -
Housing
panel mounting with zink diecast bezel
panel mounting with stainless steel bezel
desktop housing
field housing -
Power supply
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Certificates
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certified -
Software package
Batch software
Waste water software
Tele-alarm software
Energy software (water + steam)
Waste water + storm overflow + Tele Alarm
Tele-alarm software + energy software (water + steam)
-
Meetprincipe
Energy manager
-
Measuring principle
Energymanager
-
Function
Mass flow and energy calculation for Water and Steam.
-
Calculations
Mass/heat quantity
heat quantity difference -
Number of applications
8
-
Calculation standards
IAPWS-97
-
Communication
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Power supply
Not defined
-
Loop power supply
24 V DC +/-15%
-
Protection class
IP65 (front-panel)
-
Input
0...20 universal
HART
6…14 digital -
Output
2 analog
-
Dimensions (WxHxD)
195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")
-
Operation
Navigator on-site, web server and via FieldCare/DeviceCare
-
Display
7“ TFT
-
Software functions
Internal calculation for mass flow and energy
-
Certificates
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certified
Sanitaire RTD - iTHERM TrustSens TM371
Onze bekroonde iTHERM TrustSens TM371 sanitaire RTD met de eerste zelfkalibrerende Pt100-sensor ter wereld! De hygiënische temperatuurtransmitter met Heartbeat Technology elimineert het risico van niet-gedetecteerde onregelmatigheden op een effectieve manier, vermindert de productie-downtime en verhoogt de productveiligheid en procesefficiëntie in toepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie. Het instrument voldoet aan FDA- en GMP-voorschriften en wordt geïntegreerd in het Netilion cloud-based Industry 4.0-ecosysteem.
-
Meetprincipe
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
self-calibrating
metric style
compact temperature probe
hygienic design
life sciences, food & beverage -
Thermowell / protection tube
without
incl. thermowell
incl. Tee-/elbow thermowell -
Insert / probe
without exchangeable insert
-
Outer diameter protection tube / Insert
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5") -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
-
Material protection tube/ thermowell
1.4435 Delta Ferrite < 1%
316L -
Process connection
compression fitting
weld in adapter
clamp connections acc. to ISO 2852
screwed pipe joint acc. to DIN 11851
aseptic screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1
metallic sealing system
thread acc. to ISO 228 for Liquiphant adaptor
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 elbow thermowell DIN 11865 -
Tip shape
straight
reduced -
Surface roughness Ra
0.76 μm (29.92 μin)
0.38 μm (14.96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) electropolished -
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Integration head transmitter
no (4 to 20 mA signal, HART)
-
Ex - approvals
CSA C/US IS, I/1+2/A-F
CSA C/US General Purpose
UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db