Overzicht voordelen
-
The ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor with wiper is perfectly suited for continuous interface measurement in thickeners. It provides real-time values for quick control of valves and actuators and ensures safe, economic and efficient sedimentation processes in combination with the Liquiline CM442 single channel transmitter and the robust and reliable CYH112 immersion assembly.
-
Smooth and robust measurements
Thanks to the integrated wiper, the ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor delivers reliable, continuous measurements in thickener applications.
-
Simple commissioning
Predefined calibration models and the calibration- and sensor-related data saved in the sensor make commissioning fast and easy.
-
Comfortable operation
The versatile Liquiline CM442 transmitter offers a user-friendly operating menu and advanced diagnostic functionalities with Hearbeat Technology. The weather protection cover CYY101 ensures easy readability of the Liquiline CM442 display at the measuring point.
-
Optimal adaptation to your process requirements
The Flexdip CYH112 immersion assembly offers flexible adaptation options perfectly fitting to the thickener design and the measuring task.
Overzicht van bundel

Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten1
- F
- L
- E
- X
Ultrasone interfacesensor Turbimax CUS71D
Fixatie:CUS71D- _ 2ASensor versie2Met wisserKabellengte:A15m (48 ft), krimp kouzen -
2
- F
- L
- E
- X
-
3
Dompelarmatuur
Flexdip CYA112Fixatie:CYA112-AA _ _ AToelating:AZonderDompelpijp:AStandaardSensor adapter:AG1 -
4
Modulair houdersysteem
Flexdip CYH112Fixatie:CYH112-A _ _ _ _ _ _Toelating:ANiet van toepassing -
5
Weather protection cover CYY101
Fixatie:CYY101-AVersie:ARoestvrijstaal 1.4301, 320x300x270mm
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Ultrasone interfacesensor Turbimax CUS71D
De Turbimax CUS71D bewaakt continu de scheidings- en overgangszones in klarings- en bezinktanks en zorgt zo voor veilige, economische en efficiënte sedimentatieprocessen. Het instrument levert betrouwbare meetwaarden in realtime voor een snelle regeling van kleppen en actuators. De Turbimax CUS71D is de ideale sensor voor elke meettaak - van de bescherming van het water in waterzuiveringsinstallaties tot de optimalisatie van de backwash-tijden in waterleidingbedrijven.
-
Meetprincipe
Ultrasonic sensor
-
Application
Continious interface measurement in sedimentation basins
-
Installation
Submerged sensor with fixed cable
-
Measuring range
0.3 to 10 m (1 to 32 ft)
-
Measuring principle
Ultrasonic return-time measurement
-
Material
Sensor: ABS and epoxy resin
Wiper: EPDM
Housing: Polyamide -
Dimension
Diameter: 74 mm(2.9 inch)
Lenght standard sensor: 68 mm (2.7 inch)
Lenght wiper sensor: 135 mm (5.3 inch) -
Process temperature
1 to 50 °C (34 to 122 °F)
-
Process pressure
Standard version: 0 to 6 bar (0 to 87 psi)
Version with wiper: 0 to 0.3 bar (0 to 4.4 psi) -
Temperature sensor
-
-
Ex certification
None
-
Connection
Process connection: G1 and NPT 3/4"
Fixed cable 15 m -
Ingress protection
IP68
-
Output / communication
Digital output for connection to Liquiline CM44x
-
Additional certifications
EAC
1-/2-kanaals transmitter
Liquiline CM442
Met de transmitter Liquiline CM442 kunt u maximaal 2 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en een eenvoudige bediening en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Four beam alternating light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Fluorescence measurement
-
Meetprincipe
UV photometric
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Input
1 to 2x Memosens digital input
Dompelarmatuur
Flexdip CYA112
De Flexdip CYA112 is een modulair armatuur voor sensoronderdompeling in open bassins, kanalen of tanks. Bijna elk soort sensormontage is mogelijk – ketting, vast of vrij-bewegend. Er is een snelsluiting voor snelle en betrouwbare installatie van Memosens- of vaste-kabel-sensoren. Het armatuur biedt uitstekende flexibiliteit, waardoor u uw meting tegen lage kosten optimaal kunt configureren.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Process temperature
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Total chlorine
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
UV photometric
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
Modulair houdersysteem
Flexdip CYH112
De Flexdip CYH112-houder is een modulair systeem voor sensoren en armaturen in open bassins, kanalen of tanks. Bijna elk soort montage is mogelijk: vloer-, wand- en railmontage. Bovendien is deze geschikt voor elk type sensormontage – ketting, vast of vrij-bewegend. De houder kan op elk gewenst moment worden uitgebreid of aangepast. De Flexdip CYH112 biedt uitstekende flexibiliteit, waardoor u uw meting optimaal kunt configureren.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Material
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Material
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Material
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Material
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Total chlorine
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Material
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Material
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Meetprincipe
UV photometric
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels