Overzicht voordelen
-
Zijn de geïnstalleerde instrumenten 4-draads en wilt u toch profiteren van de voordelen van de 2-draads Liquiline Compact CM72-transmitter (compact design, Memosens-technologie, gebruik in gevaarlijke omgevingen, geen bedieningsfouten)? Dan is deze bundel precies goed voor u, want de RIA46-procesindicator voedt maximaal twee CM72-instrumenten tegelijk. Hierdoor kunt u twee CM72-meetpunten voor pH-, ORP-, zuurstof- of geleidbaarheidssensoren met Memosens-technologie instellen in uw 4-draads omgeving.
-
Gebruik de 2-draads CM72-transmitter in een 4-draads omgeving
Dankzij de geïntegreerde lusvoeding kan de 4-draads RIA46-procesindicator één of zelfs twee 2-draads transmitters uit de Liquiline CM72-serie van stroom voorzien. Hierdoor kunt u de compacte en robuuste veldtransmitter perfect gebruiken in uw 4-draads omgeving.
-
Transmitter met Memosens-technologie
De Liquiline Compact CM72-transmitter is geschikt voor pH-, ORP-, geleidbaarheids- en zuurstofsensoren (afhankelijk van de configuratie in het bestelproces). Dankzij de Memosens-technologie en de automatische sensorherkenning kunt u versleten sensoren binnen enkele seconden vervangen.
-
Visuele aanduiding van statusdiagnose
De CM72-transmitter heeft een LED die rood en groen kan oplichten en op deze manier de resultaten van de diagnose van de transmitter en de aangesloten sensor weergeeft, waardoor een snelle en eenvoudige statuscontrole ter plaatse mogelijk is.
-
Geschikt voor gevaarlijke omgevingen
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals IECEx, ATEX en CSA, is de Liquiline Compact CM72 geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Hierdoor is het mogelijk om de CM72 in een gevaarlijke omgeving te monteren, zelfs als de RIA46 in een niet-gevaarlijke omgeving is geïnstalleerd.
Overzicht van bundel
Componenten en preconfiguratie
-
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
-
Componenten1
- F
- L
- E
- X
1-kanaals transmitter
Liquiline Compact CM72Fixatie:CM72- _ _ _ _ _ _ _ _ -
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
1-kanaals transmitter
Liquiline Compact CM72
De Liquiline Compact CM72 is een kleine transmitter voor Memosens-sensoren. Het is de juiste keuze als de installatieruimte beperkt is en u niet de flexibiliteit van een multiparameter-instrument nodig hebt. Samen met de sensor past deze in de meeste installaties en kan deze uiterst eenvoudig worden geïnstalleerd. De meetparameter en het meetbereik zijn al gedefinieerd tijdens het bestelproces, waardoor de CM72 meteen gereed is en beveiligd is tegen bedieningsfouten.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector
-
Installation
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Characteristic
Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Measurement range
pH Sensor: 0 to 14 pH
-
Design
Peek housing
-
Material
Housing, cover: Peek 151
Strain relief: EPDM
Axial ring: Peek 450 G -
Dimension
Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
Length: 114.7 mm (4.52 inch) -
Connection
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Ingress protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Input
One channel transmitter
-
Output / communication
4 to 20 mA
-
Additional certifications
CE, CSA C/US GP
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector
-
Installation
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Characteristic
Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Measurement range
ORP sensors: -1500 mV to 1500 mV
-
Design
Peek housing
-
Material
Housing, cover: Peek 151
Strain relief: EPDM
Axial ring: Peek 450 G -
Dimension
Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
Length: 114.7 mm (4.52 inch) -
Connection
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Ingress protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Input
One channel transmitter
-
Output / communication
4 to 20 mA
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector
-
Installation
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Characteristic
Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Measurement range
Conductivity sensors: 0 to 500 mS/cm
-
Design
Peek housing
-
Material
Housing, cover: Peek 151
Strain relief: EPDM
Axial ring: Peek 450 G -
Dimension
Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
Length: 114.7 mm (4.52 inch) -
Connection
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Ingress protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Input
One channel transmitter
-
Output / communication
4 to 20 mA
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector
-
Installation
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Characteristic
Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Measurement range
Oxygen sensors: 0 to 20 mg/l
-
Design
Peek housing
-
Material
Housing, cover: Peek 151
Strain relief: EPDM
Axial ring: Peek 450 G -
Dimension
Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
Length: 114.7 mm (4.52 inch) -
Connection
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Input
One channel transmitter
-
Output / communication
4 to 20 mA
RIA46
procesindicator met regeleenheid
Analoge meetwaarden worden weergegeven, beoordeeld en berekend door de procesindicator. Met de geïntegreerde lusvoeding kunnen tweedraads sensoren worden gevoed. Op de universele ingangen kunnen stroom, spanning, RTD's en TC's worden aangesloten. Grenswaarden kunnen worden bewaakt en relais kunnen worden geschakeld. Via analoge uitgangen kunnen processignalen worden doorgestuurd. Met het geïntegreerde toepassingenpakket "verschildruk" is een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling voor verschildruktoepassingen mogelijk.
-
Meetprincipe
Indicators with control unit
-
Measuring principle
Field meter with control unit
-
Function
Display
Loop Power Supply
Transmitter Functionality
Barrier
Signal Isolation
Calculation
Limit Alarm -
Display
Multicolor backlight LCD
White/black/yellow
Bargraph
Unit
TAG
Alarm warning in plain text -
Power Supply
20...250V AC/DC
-
Input
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
-
Output
2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply
-
Output
2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply
-
Software functions
Linearization
Minimum value per channel
Maximum value per channel
Calculation
Band value monitoring -
Certificates
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
CSA General Purpose
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
TIIS [Ex ia] IIC
NEPSI [Ex ia] IIC
UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC -
SIL
2
-
Panel mounting
field
-
Meetprincipe
Display
-
Function
Display
Loop Power Supply
Transmitter Functionality
Barrier
Signal Isolation
Calculation
Limit Alarm -
Certification
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
UR C/US -
Input
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
-
Output
2 x analogue output (I, U)
1 x loop power supply -
Relay output
2 x changeover contact
1 x open collector -
Auxiliary power supply / Loop power supply
20...250V AC/DC
-
Dimensions (wxhxd)
Field housing:
199 x 133 x 96 mm
(7.83" x 5.24" x 3.78") -
Software
Linearization
Minimum value per channel
Maximum value per channel
Calculation
Band value monitoring -
Operation
3 keys
Interface CDI to USB at PC + configuration software FieldCare -
Display
Multicolor backlight LCD
White/black/yellow
Bargraph
Unit
TAG
Alarm warning in plain text