
Overzicht specificaties
-
Measuring range
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14 -
Process temperature
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F) -
Process pressure
0.8 to 11 bar (11.6 to 159.5 psi) absolute
Toepassingsgebied
De Memosens CPS41E heeft vloeibare KCl-elektrolyt en een keramische aansluiting, waardoor hij uitermate geschikt is voor zware chemische toepassingen, snel veranderende media en vloeistoffen met lage geleidbaarheid of een hoog organisch gehalte. Dankzij de geïntegreerde digitale Memosens 2.0-technologie kunnen tal van gegevens worden opgeslagen en kan het instrument in het laboratorium worden gekalibreerd, wat resulteert in eenvoudige bediening en meer proces-uptime en de perfecte basis vormt voor voorspellend onderhoud. De contactloze signaaloverdracht garandeert de integriteit van uw proces.
Media met een zeer lage geleidbaarheid of een hoog aandeel organische oplosmiddelen of alcoholen en snel veranderende media:
Chemische industrie
Organische chemicaliën
Elektriciteitscentrales, bijv. ketelvoedingswater
Laboratoriummetingen
Met ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- en INMETRO-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zone 0, 1 en 2.
Voordelen
Memosens 2.0 voor een perfecte ondersteuning van IIoT, digitale transformatie en voorspellend onderhoud: het biedt een verbeterde opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden herkend.
Geschikt voor zware omstandigheden: het voortdurend bijvullen van KCl-elektrolyt en het aparte referentielood voorkomen vergiftiging van de elektrode.
Toepassing in snel veranderende media: de Memosens CPS41E heeft een korte responstijd dankzij zijn vloeibare KCl-elektrolyt en de keramische aansluiting.
Dankzij de vloeibare KCl-elektrolyt zijn betrouwbare metingen mogelijk, zelfs bij een zeer lage geleidbaarheid (> 0,1 µS/cm).
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
De inductieve signaaloverdracht elimineert elke interferentie door vocht, wat leidt tot veiligere processen.
Lagere bedrijfskosten: sensorkalibratie en -regeneratie in het laboratorium zorgt voor minder procesonderbrekingen en verlengt de levensduur van de sensor.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPS41E
Engelse versie - 10/2020
pH sensor for process technology
EN NL 13/10/2020Taal:
Engels
Versie:
13/10/2020
Bestandsgrootte:
861.8 KB
Bestandsnaam:
TI01495CEN_0120.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Memocheck, Memosens
Engelse versie - 07/2023
Product root: CPS11E-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, C PS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-, CYP02E- Region: United Arab Emirates Approval agency: Intertek Protection: Ex i Zone 0
Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
7 MB
Bestandsnaam:
23-07-80641_E23-05-073831_NB0007.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPS41E
pH sensor for process technology
EN NL 13/10/2020Taal:
Engels
Versie:
13/10/2020
Bestandsgrootte:
861.8 KB
Bestandsnaam:
TI01495CEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/2024Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
537 KB
Bestandsnaam:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Aanvulling op BA01988C, BA02142C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
498 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 26/01/2022Taal:
Engels
Versie:
26/01/2022
Bestandsgrootte:
424.3 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202426/08/2024Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
503.3 KB
Bestandsnaam:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN NL 01/12/202215/02/202220/08/2020Taal:
Engels
Versie:
01/12/2022
Bestandsgrootte:
860.7 KB
Bestandsnaam:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-