![Digitale Memosens CPS92E ORP-sensor voor sterk verontreinigde media Digitale Memosens CPS92E ORP-sensor voor processen bij de productie van chemicaliën, papier of verf](/__image/a/9327341/k/fb743945d0473f5f186ac0d7ab32b3a00ce13ec0/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPS92E-ORP-sensor.jpg)
Overzicht specificaties
-
Measurement range
–1 500 to 1 500 mV
-
Process temperature
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
-
Process pressure
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) (absolute)
Toepassingsgebied
De Memosens CPS92E met platina kap is ideaal voor media met een hoog gehalte aan zwevende stoffen, zoals dispersies, bezinksels en emulsies. Het open diafragma voorkomt vervuiling en garandeert zeer betrouwbare metingen. Dankzij de digitale Memosens2.0 -technologie combineert de CPS92E een optimale procesintegriteit met een eenvoudige bediening. Deze is bestand tegen vocht, maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk en biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
Chemische processen
Pulp- en papierindustrie
Verontreinigde media en zwevende stoffen
- Dispersies
- Bezinkels
- Emulsies
Met ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- en INMETRO-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zone 0, 1 en 2.
Voordelen
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden herkend en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Open diafragma voor toepassing in sterk verontreinigde media: aansluiting kan niet verstopt raken door vezels of zwevende stoffen.
Bestand tegen schommelingen in druk en temperatuur: het open diafragma voorkomt aangroei bij de aansluiting.
Weinig onderhoud en lange levensduur dankzij vulling met gestabiliseerde gel
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht
Lagere bedrijfskosten dankzij minder procesonderbrekingen.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPS92E
ORP sensor for use in heavily polluted media
EN NL 19/03/2021Taal:
Engels
Versie:
19/03/2021
Bestandsgrootte:
821.7 KB
Bestandsnaam:
TI01577CEN_0121.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgevingEN NL 23/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
23/04/2021
Bestandsgrootte:
895.3 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0321.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1GEx ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 26/01/2022Taal:
Engels
Versie:
26/01/2022
Bestandsgrootte:
424.3 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
505.2 KB
Bestandsnaam:
XA02082CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN NL 01/12/202215/02/202220/08/2020Taal:
Engels
Versie:
01/12/2022
Bestandsgrootte:
860.7 KB
Bestandsnaam:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202115/10/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
491.8 KB
Bestandsnaam:
XA02244CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-