
Toepassingsgebied
Het Liquiline Control CDC90 plug & play-systeem automatiseert Memosens pH- en ORP-meetpunten in alle industrieën. Het reinigt, kalibreert en justeert automatisch maximaal twee sensoren, vermindert de onderhoudsinspanning, verbetert de werkveiligheid in gevaarlijke gebieden en helpt de opbrengst en kwaliteit van uw product te garanderen. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande installaties en maakt het mogelijk om uw meetpunten op afstand te bedienen via elk procesbewakingssysteem of mobiel apparaat.
Liquiline Control CDC90 automatiseert pH- en ORP-meetpunten in alle industrieën. Het is geschikt voor elke toepassing waarbij:
de sensoren regelmatig moeten worden gereinigd en/of gekalibreerd;
het meetpunt moeilijk bereikbaar is;
het meetpunt zich in een gevaarlijke omgeving bevindt;
het proces een reproduceerbare nauwkeurige pH-meting vereist;
het proces metingen met regelmatige tussenpozen vereist;
de prestaties van het meetpunt regelmatig moeten worden gecontroleerd en gedocumenteerd.
Voordelen
Verhoogde werkveiligheid voor uw werknemers: Liquiline Control CDC90 beperkt onderhouds- en servicewerkzaamheden tot een minimum - een doorslaggevend voordeel, vooral in moeilijk toegankelijke en gevaarlijke omgevingen.
Met aanpasbare reinigings- en kalibratiecycli voor maximaal twee sensoren kunt u een hoge procesbetrouwbaarheid, productkwaliteit en optimale productopbrengst bereiken. Verstoppingen en vervuiling van de sensoren worden tijdig verwijderd.
Intelligente mediadistributie en -dosering garandeert reproduceerbare kalibratieresultaten en zorgt altijd voor betrouwbare meetwaarden.
Minimaliseer de bedrijfskosten door het verbruik van buffer en reinigingsmiddel op beide meetpunten te optimaliseren. Hiervoor zorgt de geavanceerde hydrauliek van de Liquiline Control CDC90..
Naadloze integratie in uw procesbesturingssysteem met gecertificeerde communicatiestandaarden. Inclusief analoge of digitale signalen en veldbussen: 0/4 ... 20 mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET en webservertechnologie.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline Control CDC90
The smart system for automated measuring points
EN NL 26/09/202423/03/202220/04/202112/12/201931/01/2018Taal:
Engels
Versie:
26/09/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
TI01340CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Data transmission via PROFIBUS DP
EN NL 23/09/202423/03/2022Taal:
Engels
Versie:
23/09/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA02239CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Data transmission via Modbus TCP
EN NL 23/09/202423/03/2022Taal:
Engels
Versie:
23/09/2024
Bestandsgrootte:
1002.7 KB
Bestandsnaam:
BA02238CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Data transmission via PROFINET
EN NL 23/09/202423/03/2022Taal:
Engels
Versie:
23/09/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA02240CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquiline Control CDC90
Datenübertragung über EtherNet/IP
Taal:
Duits
Versie:
23/03/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA02241CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Data transmission via analog communication 0/4 to 20 mA
EN NL 02/10/202423/03/2022Taal:
Engels
Versie:
02/10/2024
Bestandsgrootte:
772.8 KB
Bestandsnaam:
BA02237CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Data transmission via EtherNet/IP
EN NL 23/09/202423/03/2022Taal:
Engels
Versie:
23/09/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA02241CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Automated cleaning and calibration of Memosens sensors
EN NL 01/08/202423/03/202208/02/202106/10/202011/12/2019Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
4.9 MB
Bestandsnaam:
BA01707CEN_0924-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiline Control CDC90
Automatische reiniging en kalibratie van Memosens-sensoren
EN NL 01/08/202423/03/202208/02/202122/01/202111/12/2019Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
KA01306CNL_0724-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Liquiline Control CDC90
Data transmission via PROFINET
EN NL 17/12/202012/12/2019Taal:
Engels
Versie:
17/12/2020
Bestandsgrootte:
1013.3 KB
Bestandsnaam:
SD02514CEN_0220.pdf
-