![CA78 TOC-analyzer voor het lage bereik voor de elektriciteits- & energie-industrie en de halfgeleiderproductie CA78 TOC-analyzer](/__image/a/9550934/k/e3ab9bf5b7242287b475af0bc3eb1a1088f72c18/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CA78-TOC-analyzer-closed.jpg)
Overzicht specificaties
-
Measurement range
0.5 to 1 000 μg/l (ppb)
-
Process temperature
< 50 °C (122 °F)
-
Process pressure
max. 0.5 bar (7.25 psi)
-
Measuring method
TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
Toepassingsgebied
Totaal gehalte organische koolstof (TOC) heeft een sterke invloed op de kwaliteit van ultrapuur water. Een hoge TOC-concentratie kan schade aan waterzuiveringssystemen veroorzaken of de vereiste waterkwaliteit in gevaar brengen. De CA78 online TOC-analyzer levert continue, nauwkeurige TOC-bewaking, waardoor een consistent hoge kwaliteit is gewaarborgd van ultrapuur water dat in uw productieprocessen wordt gebruikt. U krijgt de volledige controle over uw productopbrengst en -kwaliteit.
De CA78 TOC-analyzer is perfect geschikt voor TOC-bewaking van ultrapuur water in de volgende industrieën:
Elektriciteits- & energie-industrie
Halfgeleiderproductie
Lichaamsverzorging
Desinfectantproductie
Met de volgende procesomstandigheden:
geleidbaarheid: 2 µS/cm (standaard), 10 µS/cm (optioneel)
pH-bereik: neutraal
Voordelen
Realtime-overzicht van waterkwaliteit:
De online TOC-analyzer meet continu met een korte responstijd (t90) van 50 seconden. Zo kunt u meteen reageren op mogelijke waterverontreiniging en uw product effectief beschermen.De CA78 maakt gebruik van beproefde UV-oxidatie- en differentiële geleidbaarheidsmetingen, wat de meestgebruikte methode voor betrouwbare TOC-sporenanalyse in ultrapuur water is.
De onderhoudsvriendelijke uitvoering van de analyzer in combinatie met ons wereldwijde servicenetwerk biedt u complete ondersteuning voor het meetpunt, voor inbedrijfstelling en verder gedurende de hele levensduur van het instrument.
Perfecte aanpassing aan uw procesbehoeften:
Kies uit de uiterst nauwkeurige versie met een geleidbaarheid van 2 µS/cm en de robuuste versie met een tolerantie van 10 µS/cm. Verlaag uw investeringskosten met de optionele 3-kanaals configuratie.
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TOC Analyzer CA78
Determination of total organic carbon (TOC) in the trace range
EN NL 01/07/202224/01/2022Taal:
Engels
Versie:
01/07/2022
Bestandsgrootte:
963.6 KB
Bestandsnaam:
TI01622CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
TOC analyzer CA78
Bepaling van totaal organisch koolstof (TOC) in het sporenbereik
EN NL 09/08/202224/01/2022Taal:
Nederlands
Versie:
09/08/2022
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
BA02219CNL_0222-00.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Sicheres deionisiertes Wasser für Kraftwerke und Halbleiterproduktion
Zuverlässige Online-Überwachung niedriger TOC-Werte
mit dem Analysator CA78Taal:
Duits
Versie:
02/05/2022
Bestandsgrootte:
718 KB
Bestandsnaam:
IN01239CDE_CA78-lowres.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Safe deionized water in power plant and semiconductor production
Precise and reliable online monitoring of low-range TOC values
with the CA78 analyzerTaal:
Engels
Versie:
18/02/2022
Bestandsgrootte:
616.8 KB
Bestandsnaam:
IN01239CEN_CA78-lowres.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_01.21EN NL 02/12/2021Taal:
Engels
Versie:
02/12/2021
Bestandsgrootte:
265 KB
Bestandsnaam:
EU_00978_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: UK_00479_02.23EN NL 31/05/2023Taal:
Engels
Versie:
31/05/2023
Bestandsgrootte:
219 KB
Bestandsnaam:
UK_00479_02.23_CA78_CA79.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA79-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA8
0TN-, CA80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R
-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-, CYM291-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347/21Taal:
Russisch
Versie:
11/10/2021
Bestandsgrootte:
201.2 KB
Bestandsnaam:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347_21.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, C
A80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM44
8-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00339/21Taal:
Russisch
Versie:
11/10/2021
Bestandsgrootte:
223.1 KB
Bestandsnaam:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00339_21.pdf
-