
Overzicht specificaties
-
Measuring range
0mg/l ... 20mg/l
0%SAT ... 200%SAT
0 ... 400hPa -
Process temperature
-5°C ... 60°C
( 23 - 140°F) -
Process pressure
max. 10bar
(145psi)
Toepassingsgebied
De Oxymax COS61 is een hoogwaardige zuurstofsensor voor snelle, nauwkeurige en driftvrije metingen. De sensor ondersteunt uw proces door zijn geringe onderhoud, hoge beschikbaarheid en eenvoudige bediening. De langdurig stabiele fluorescentielaag van de sensor is uitsluitend zuurstof-selectief (storingsvrij), waardoor consistent betrouwbare metingen zijn gewaarborgd.
De Oxymax COS61 meet de concentratie opgeloste zuurstof in:
Waterzuiveringsinstallaties:
- O2-regeling in het beluchtingsbassin
- Proceswaterbehandeling en -bewakingWaterleidingbedrijven:
- Status bewaking van drinkwater (zuurstofverrijking, corrosiebescherming, enz.)
- Bewaking van waterkwaliteit in rivieren, meren of zeeënUtiliteiten van alle industrieën:
- O2-regeling bij de biologische behandeling
- Proceswaterbehandeling en -bewakingVisteelt:
- O2-regeling voor optimale groei-omstandigheden
Voordelen
Minimaal onderhoud, maximale beschikbaarheid
Snelle en driftvrije metingen voor beluchtingsregeling en procesbewaking
Langdurige stabiliteit voor meer procesveiligheid
Uitstekende prestaties in alle beluchtingsprocessen (SBR, Anamox, enz.)
Geen chemicaliën: geen omgang met elektrolyt
Eenvoudige wisseling van meetpunt naar optische technologie compatibel met COS31 enCOS41
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions COS61
Engelse versie - 08/2012
Optical oxygen sensor
EN NL Meer 21/08/201201/10/200501/06/2005Taal:
Engels
Versie:
21/08/2012
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
BA00387CEN_1312.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Engelse versie - 01/2022
Optical sensor for measuring dissolved oxygen
EN NL Meer 05/01/202219/02/202117/07/201821/08/201207/06/2010Taal:
Engels
Versie:
05/01/2022
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI00387CEN_1621-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Optical sensor for measuring dissolved oxygen
EN NL Kies andere taal 05/01/202219/02/202117/07/201821/08/201207/06/2010Taal:
Engels
Versie:
05/01/2022
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI00387CEN_1621-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions COS61
Optical oxygen sensor
EN NL Kies andere taal 21/08/201201/10/200501/06/2005Taal:
Engels
Versie:
21/08/2012
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
BA00387CEN_1312.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Brief Operating Instructions Oxymax COS61
Optical oxygen sensor
EN NL Kies andere taal 21/08/201201/10/2005Taal:
Engels
Versie:
21/08/2012
Bestandsgrootte:
821.1 KB
Bestandsnaam:
KA00387CEN_13.12.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kit for Oxymax COS61/COS61D
For maintenance of oxygen sensors COS61 and COS61D
EN NL Kies andere taal 04/03/202518/05/2022Taal:
Engels
Versie:
04/03/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
EA01425CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
Taal:
Engels
Versie:
13/03/2025
Bestandsgrootte:
287.7 KB
Bestandsnaam:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: HE_01675_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN NL Kies andere taal 27/09/2022Taal:
Engels
Versie:
27/09/2022
Bestandsgrootte:
387.8 KB
Bestandsnaam:
HE_01676_01.22_COS61D_China-RoHS.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: EC_00151_02.16EN NL Kies andere taal 06/01/2023Taal:
Engels
Versie:
06/01/2023
Bestandsgrootte:
277.9 KB
Bestandsnaam:
EC_00151_03.23_COS61_nonEx.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: UK_00376_01.21Taal:
Engels
Versie:
06/08/2021
Bestandsgrootte:
277.8 KB
Bestandsnaam:
UK_00376_1.21 COS61_nonEx.pdf
-