Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 0.1 °C
-
Max. process pressure (static)
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Operating temperature range
Standard:
-40 °C...100 °C
Optional:
-55 °C...235 °C
Water Bottom spec.:
-40 °C...100 °C
Cyrogenic:
-170 °C...60 °C -
Max. immersion length on request
40 m (131.2 ft)
Toepassingsgebied
Prothermo NMT539 is een intelligente HART-signaalconvertor met een gecombineerde gemiddelde-temperatuursensor en bodemwatergrensvlak-sonde. Voor gemiddelde-temperatuurmetingen bestaande uit nauwkeurige multispot Pt100-elementen. De NMT539 is een zeer krachtige oplossing voor constante gemiddelde-temperatuurgegevens en watergrensvlakgegevens via HART-communicatie. Voor overdrachts- en nauwkeurige voorraadmetingen optimaal in combinatie met Proservo NMS5 of Tank Side Monitor NRF590 met Micropilot.
Voor nauwkeurige gemiddelde-temperatuurmetingen en bodemwatermetingen.
Procesaansluiting: flenzen
Temperatuur: -40 tot +100 °C (-40 tot +212 °F)
Meetafstand: 40 m (131,2 ft)
Nauwkeurigheid: ± 0,1 °C
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Intrinsiek veilig instrument voor de meest veilige elektrische configuratie
Leverbaar in vier verschillende versies op basis van behoeften van de klant:
Alleen convertor
Convertor en temperatuursonde
Convertor en waterbodemsonde
Convertor, temperatuur- en bodemwatersondeDe convertor is compatibel met diverse elementtypen in temperatuursondes van derden
Compatibel met Endress+Hauser's gebruikersvriendelijke FieldCare
Grote verscheidenheid aan procesaansluitingen en kabelinvoeren leverbaar, om wereldwijd te voldoen aan classificaties
Hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installatie
Onderhoudsvrij
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Combined HART converter, average temperature sensor and water
bottom interfaceEN NL 01/08/2005Taal:
Engels
Versie:
01/08/2005
Bestandsgrootte:
945.4 KB
Bestandsnaam:
TI042NEN_NMT539.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN NL 03/04/2008Taal:
Engels
Versie:
03/04/2008
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prothermo NMT539 - Technical Information
Available in four different versions based on customer requirements:
Converter Only
Converter & Temp. probe
Converter & Water
bottom probe
Converter,
temp. & water bottom probe
Converter is compatible with
various element types in third party manufacturer temp. probe.EN NL 18/05/2011Taal:
Engels
Versie:
18/05/2011
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
TI00042G08EN14.11.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Tank gauging
EN NL 06/06/201926/04/201917/04/201810/08/201723/12/2015Taal:
Engels
Versie:
06/06/2019
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI01005GEN_0919.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN NL 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Taal:
Engels
Versie:
26/04/2019
Bestandsgrootte:
1013.4 KB
Bestandsnaam:
BA01026GEN_2219.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prothermo NMT539-Operating Instructions and Description of Instrument FunctiInstallation Instruction
The Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a
combined average temperature sensor and water bottom interface probe.
For average temperature measurement, it consists of precision multi-spot
Pt100 elements.EN NL 01/04/2008Taal:
Engels
Versie:
01/04/2008
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA1026N08en04.08.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prothermo NMT 539 Operating Instructions and Description of Instrument Function
Average temperature and water bottom sensor
EN NL 01/10/2005Taal:
Engels
Versie:
01/10/2005
Bestandsgrootte:
726.1 KB
Bestandsnaam:
BA026NEN.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prothermo NMT 539 Installation Instructions
Average temperature and water bottom sensor
EN NL 01/10/2005Taal:
Engels
Versie:
01/10/2005
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA025NEN.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prothermo NMT539 - Installation Instructions
The Prothermo NMT 539 is multi-spot Pt100 average thermometer
combined with a HART signal converter to meet the demand of temp.
measurement for both custody transfer and inventory control
applications.EN NL 01/03/2011Taal:
Engels
Versie:
01/03/2011
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
BA1025N08en12.08.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN NL 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Taal:
Engels
Versie:
26/04/2019
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
BA01025GEN_2319.pdf
-