
Overzicht specificaties
-
Accuracy
class B acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
48"
Toepassingsgebied
Deze is ontworpen om tegemoet te komen aan de eisen voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie en voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Er zijn diverse versies voor een duidelijk gesegmenteerd standaardproduct. Het resultaat: besparing van tijd en kosten door een eenvoudige en snelle productselectie. Veel technische innovaties: iTHERM QuickSens, StrongSens of QuickNeck. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van onderhoudskosten, verbeterde productkwaliteit, procesefficiëntie en veiligheid.
Speciaal ontworpen voor hygiënische en aseptische toepassingen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie
Meetbereik: -200 tot +600 °C (-28 tot +1 112 °F)
Drukbereik tot 40 bar (580 psi)
Beschermingsklasse: tot IP69K
Voordelen
Gebruikersvriendelijk en betrouwbaar van productselectie tot onderhoud
iTHERM-inzetstukken: unieke, volledig geautomatiseerde productie. Volledige traceerbaarheid en consistent hoge productkwaliteit voor betrouwbare meetwaarden
iTHERM QuickSens: kortste responstijden (t90s: 1,5 s) voor optimale procesbewaking
iTHERM StrongSens: onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60 g) voor maximum fabrieksveiligheid
iTHERM QuickNeck: u bespaart tijd en geld dankzij eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap
iTHERM TA30R: 316L-aansluitkop voor eenvoudigere bediening en lagere installatie- en onderhoudskosten, en met hoogste IP69K-classificatie
Internationale certificering: explosieveiligheid bv. ATEX/IECEx/FM/CSA en in overeenstemming met hygiënenormen volgens 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM ModuLine TM412
Trend-setting, modular resistance thermometer with spring loaded insert
for hygienic and aseptic applicationsEN NL 10/04/202401/08/202214/01/202131/10/201831/05/2018Taal:
Engels
Versie:
10/04/2024
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
TI01348TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Modulaire hygiënische thermometers
Universele modulaire thermometers met RTD-meetelement voor hygiënische
toepassingenEN NL 20/01/2020Taal:
Nederlands
Versie:
20/01/2020
Bestandsgrootte:
595.1 KB
Bestandsnaam:
BA02023TNL_0120.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Taal:
Engels
Versie:
04/07/2017
Bestandsgrootte:
821.1 KB
Bestandsnaam:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC meetelementen en kabelthermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN NL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2023
Bestandsgrootte:
456.3 KB
Bestandsnaam:
XA00100RNL_1823-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN NL 30/08/202315/05/202331/07/2020Taal:
Engels
Versie:
30/08/2023
Bestandsgrootte:
474.5 KB
Bestandsnaam:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN NL 10/07/202429/10/2021Taal:
Engels
Versie:
10/07/2024
Bestandsgrootte:
434.8 KB
Bestandsnaam:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN NL 15/06/201801/12/2014Taal:
Engels
Versie:
15/06/2018
Bestandsgrootte:
79.3 KB
Bestandsnaam:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN NL 17/07/202410/03/202002/11/2016Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
453.6 KB
Bestandsnaam:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TM411 TM412
CSA IS, NI
Control DrawingEN NL 17/01/202522/11/202305/03/2014Taal:
Engels
Versie:
17/01/2025
Bestandsgrootte:
123 KB
Bestandsnaam:
XA01149TEN_04.25.pdf
-