![iTHERM ModuLine TM131, een modulaire RTD en TC thermometer Intrinsiek veilige temperatuursensor - iTHERM ModuLine TM131](/__image/a/6790590/k/6c0f94d6a5313c462bb69f9a330d3ae24df776d8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM131.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 4.500,0 mm (177'')
Toepassingsgebied
RTD- of TC-temperatuurmeter compleet met gefabriceerde thermowell of te gebruiken met bestaande thermowell. Een optionele koptransmitter, met alle gangbare communicatieprotocollen - inclusief Bluetooth®-technologie, speciale functies als iTHERM QuickNeck, voor een eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap, een trillingsbestendige en snel reagerende sensor, thermowell-technologie (iTHERM StrongSens, QuickSens) en goedkeuringen voor gevaarlijke gebieden zorgen ervoor dat er met dit instrument nauwkeurige en betrouwbare metingen kunnen worden verricht.
Universeel toepassingsgebied
Meetbereik: -200 tot +1100 °C (-328 tot +2012 °F)
Drukbereik tot 100 bar (1450 psi)
Beschermingsklasse: maximaal IP68
Trillingsbestendige sensorelementen tot 60 g
Verbeterde onderhoudsvriendelijkheid (vervangen van sensor zonder procesonderbreking), eenvoudige en veilige herkalibratie van het meetpunt
Voordelen
Tweede procesbarrière met storingsindicatie geeft waardevolle informatie over de status van het apparaat
iTHERM QuickSens: een zeer korte reactietijd van 1,5 s voor een optimale procesregeling
iTHERM StrongSens: onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60 g) voor maximum fabrieksveiligheid
iTHERM QuickNeck: u bespaart tijd en geld dankzij eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap
Bluetooth®-connectiviteit (optioneel)
Internationale certificaten: explosieveiligheid volgens ATEX, IECEx, CSA C/US en NEPSI
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Engelse versie - 03/2024
Innovative, highly modular and robust RTD or TC thermometer for a wide range of industrial applications
EN NL 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Taal:
Engels
Versie:
31/03/2024
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
TI01373TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Modulaire thermometers Inbedrijfstellingsvoorschrift
Nederlandse versie - 08/2018
Universele modulaire thermometers met RTD- of TC-meetelement voor industriële toepassingen
EN NL 31/08/2018Taal:
Nederlands
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
592.1 KB
Bestandsnaam:
BA01915TNL_0118.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Innovative, highly modular and robust RTD or TC thermometer for a wide
range of industrial applicationsEN NL 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Taal:
Engels
Versie:
31/03/2024
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
TI01373TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Modulaire thermometers Inbedrijfstellingsvoorschrift
Universele modulaire thermometers met RTD- of TC-meetelement voor
industriële toepassingenEN NL 31/08/2018Taal:
Nederlands
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
592.1 KB
Bestandsnaam:
BA01915TNL_0118.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofTaal:
Engels
Versie:
22/11/2023
Bestandsgrootte:
590.1 KB
Bestandsnaam:
XA01976TEN_04.23.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN NL 27/04/202330/07/2020Taal:
Engels
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
658.3 KB
Bestandsnaam:
XA02114TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Taal:
Engels
Versie:
13/03/2023
Bestandsgrootte:
707 KB
Bestandsnaam:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
Safety Instructions
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: 1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN NL 30/08/2021Taal:
Engels
Versie:
30/08/2021
Bestandsgrootte:
658 KB
Bestandsnaam:
XA02695TEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Taal:
Engels
Versie:
19/12/2022
Bestandsgrootte:
356.1 KB
Bestandsnaam:
XA01961TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN NL 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Taal:
Nederlands
Versie:
26/06/2023
Bestandsgrootte:
574.6 KB
Bestandsnaam:
XA01817TNL_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM111 iTHERM TM131
ATEX:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN NL 20/03/202427/06/202222/05/2019Taal:
Nederlands
Versie:
20/03/2024
Bestandsgrootte:
674.5 KB
Bestandsnaam:
XA01799TNL_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN NL 30/08/2021Taal:
Engels
Versie:
30/08/2021
Bestandsgrootte:
577.4 KB
Bestandsnaam:
XA02696TEN_0121.pdf
-