©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Opvolger
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Meer informatie
Fundamental metrische RTD/TC-thermometer met gelaste beschermbuis voor een groot aantal industriële toepassingen
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas with neck incl. thermowell / protection tube (metal) usable with insert StrongSens
Thermowell / protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'')
Max. immersion length on request
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Material protection tube/ thermowell
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) AlloyC276 (2.4819)
Process connection
male thread: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" NPT3/4" M20x1,5 compression fitting: G1/2" flange: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) DN25 PN40 B1 (EN1092) DN40 PN40 B1(EN1092) DN50 PN40 B1 (EN1092)
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration t50 = 8 s t90 = 21 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 2 GD Ex d IIC ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D ATEX II 1/2 GD Ex d IIC IECEx Ex d Ga/Gb IIC T6/T5/T4,Ex tD A20 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb IECEx Ex d IIC T6/T5/T4 IECEx Ex d IIC T6/T5/T4, Ex tD A21 EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP EAC Ex d IIC T6 Gb + DIP NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 NEPSI Ex d IIC T6 NEPSI Ex nA IIC T6 Explosion proof
Certification
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Meest gedownload
Omnigrad S TR61, TC61
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert
EN
NL
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
05/06/2019
12/04/2016
12/08/2013
12/06/2012
23/02/2012
Taal:
Engels
Versie:
05/06/2019
Bestandsgrootte:
957 KB
Bestandsnaam:
TI01029TEN_0519.pdf
48 documenten
可更换铠芯,自带热套管,齐全的过程连接,智能可编程温变, 4...20mA, HART, PROFIBUS PA或基金会现场总线(FF)信号输出
EN
NL
Duits French Italiaans Russisch Chinees
01/07/2005
Taal:
Chinees
Versie:
01/07/2005
Bestandsgrootte:
518.9 KB
Bestandsnaam:
TI280T.pdf
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
05/06/2019
12/04/2016
12/08/2013
12/06/2012
23/02/2012
Taal:
Engels
Versie:
05/06/2019
Bestandsgrootte:
957 KB
Bestandsnaam:
TI01029TEN_0519.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Koreaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Taal:
Nederlands
Versie:
28/03/2023
Bestandsgrootte:
452.7 KB
Bestandsnaam:
XA00072RNL_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
NL
Chinees
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Taal:
Engels
Versie:
30/08/2023
Bestandsgrootte:
474.5 KB
Bestandsnaam:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC meetelementen en kabelthermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Koreaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2023
Bestandsgrootte:
456.3 KB
Bestandsnaam:
XA00100RNL_1823-00.pdf
RTD/TC-thermometer ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Koreaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Taal:
Nederlands
Versie:
20/02/2023
Bestandsgrootte:
473.2 KB
Bestandsnaam:
XA00084RNL_0423-00.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
NL
Chinees
27/04/2023
31/07/2020
Taal:
Engels
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
471.5 KB
Bestandsnaam:
XA02108TEN_0223-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Taal:
Engels
Versie:
31/07/2020
Bestandsgrootte:
173.5 KB
Bestandsnaam:
XA02111TEN_0120.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
NL
Russisch
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
453.6 KB
Bestandsnaam:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds Chinees
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Taal:
Nederlands
Versie:
20/11/2023
Bestandsgrootte:
454.9 KB
Bestandsnaam:
XA00044RNL_2023-00.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Bevestigingskit cpl.TMT8x/7x (europees)
Tekeningnummer
Bestelcode
A
TPR100-
Tekeningnummer
Bestelcode
A
TPR300-
Tekeningnummer
Bestelcode
E
TW10-
Tekeningnummer
Bestelcode
E
TW11-
Tekeningnummer
Bestelcode
E
TW12-
Tekeningnummer
Bestelcode
E
TW13-
Compressie koppeling TA50
Tekeningnummer
Bestelcode
F
TA50-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT85-
Display-unit Koptransmitter
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TID10-
ReadWin2000 configuratie/uitleessoftware
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30H-
iTemp TMT180, koptransmitter Pt100
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT180-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT82-
Warmtegeleidende pasta FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111515
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles