![iTHERM ModuLine TM131, een modulaire RTD en TC thermometer Intrinsiek veilige temperatuursensor - iTHERM ModuLine TM131](/__image/a/6790590/k/aa2292ddfd16bb1414eeceb083f6d4e9ac248451/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM131.jpg)
![iTHERM TM131-thermometer met iTEMP TMT82 HART-transmitter en display iTHERM TM131-thermometer met iTEMP TMT82 HART-transmitter en display](/__image/a/9501994/k/928c3db1d167d456ebb6c3d87cc97a754f285b96/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/ProductBundle_TM131_TMT82.jpg)
Overzicht voordelen
-
Voor toepassingen waar de thermometer is geïnstalleerd op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bv. boven op tanks of in installatieschachten, kan de temperatuurtransmitter worden gescheiden van de thermometer en op een beter bereikbare plaats of in een kast worden geïnstalleerd. Een plaatselijk display kan van meerwaarde zijn voor het gebruik en het onderhoud.
-
Comfortabele bediening en aflezen
Geoptimaliseerde afleesbaarheid van display
Eenvoudige toegang voor onderhoud
Montage van de transmitter in een bepaald temperatuurbereik
Overzicht van bundel
![iTHERM TM131-thermometer met iTEMP TMT82 HART-transmitter en display iTHERM TM131-thermometer met iTEMP TMT82 HART-transmitter en display](/__image/a/9502853/k/b914fffda271f1da63ff7dcd630bf20100e2ba08/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/ProductBundle_TM131_TMT82_graphic.jpg)
Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten1
- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
Fixatie:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Elektrische aansluiting:1AAansluitklemmenKabelinvoer aansluitkop:A1x M20x1.5 binnendraadModel apparaat:A11 -
2
- F
- L
- E
- X
iTEMP TMT82 HART® 7 temperature transmitter
Fixatie:TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
iTHERM ModuLine TM131
RTD- of TC-temperatuurmeter compleet met gefabriceerde thermowell of te gebruiken met bestaande thermowell. Een optionele koptransmitter, met alle gangbare communicatieprotocollen - inclusief Bluetooth®-technologie, speciale functies als iTHERM QuickNeck, voor een eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap, een trillingsbestendige en snel reagerende sensor, thermowell-technologie (iTHERM StrongSens, QuickSens) en goedkeuringen voor gevaarlijke gebieden zorgen ervoor dat er met dit instrument nauwkeurige en betrouwbare metingen kunnen worden verricht.
-
Meetprincipe
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
metric style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
with neck or QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with StrongSens, QuickSens insert
for fast response times -
Thermowell / protection tube
welded protection tube or to be used with thermowell
-
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
-
Outer diameter protection tube / Insert
Thermowell:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
Max. immersion length on request
up to 4.500,0 mm (177'')
-
Material protection tube/ thermowell
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Sheath PTFE
Sheath Tantal -
Process connection
Male thread:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Female thread:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Cap-nut:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Compression fitting:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flange:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Tip shape
straight
reduced
tapered
optimized for quick response times -
Surface roughness Ra
< 0.76 μm (0.03 μin)
-
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - approvals
ATEX
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
EAC Ex
CSA C/US
INMETRO -
Certification
SIL, MID, DNV/GL
iTEMP TMT82 HART® 7 temperature transmitter
The iTEMP TMT82 is a highly reliable, accurate and long-term stable temperature transmitter for industrial processes requiring high availability. The versatile 2-channel device converts universal sensor inputs such as thermocouples or RTD into stable, scalable 4 to 20 mA output signals and HART® communication. With its built-in smart sensor monitoring capability and diagnostic status information according to NAMUR NE 107, the SIL 2, SC3 certified transmitter increases process safety and uptime.
-
Meetprincipe
Head transmitter
-
Input
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Output
1 x analog 4...20 mA / HART
-
Auxiliary power supply
11...42 V DC (head transmitter)
12...42 V DC (Din rail device)
11/12...30 V DC (Ex ia) -
Communication
HART-protocol
-
Installation
Terminal head form B, DIN-Rail housing or field mount housing
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F -
Galvanic isolation
yes
-
Certification
ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc
ATEX II2D Ex tb IIIC Db
ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc
ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D
ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D
ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
CSA C/US General Purpose
CSA IS, NI I / 1+2/A-D
CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
FM IS,NI I / 1+2/A-D
FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
EAC Ex ia IIC T6 Ga
EAC Ex d IIC T6 Gb
EAC Ex ia IIC T6, II3D
IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
IECEx Ex tb IIIC Db
IECEx Ex nA II T4/T5/T6
IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
NEPSI Ex ia IIC T6 Ga
NEPSI Ex d IIC T6 Gb
NEPSI Ex nA IIC T6 Gc
TIIS Ex ia IIC T6
TIIS Ex nA II T6
UK II1G Ex ia IIC T6 Ga
UK II2D Ex tb IIIC Db
UK II3D Ex tc IIIC Dc
UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc
UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db
ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D