-
Training
HART - bewezen voor de procesautomatisering
Haal meer uit uw HART-apparaten door ons in te huren als als uw projectpartner.
HART is een industriële standaard met wereldwijd een zeer grote installed base. Het is een "smart" technologie, d.w.z. het ondersteunt de gelijktijdige transmissie van 4...20 mA analoog signaal en digitale communicatie over dezelfde bekabeling.
In bijna alle toepassingen wordt het HART-signaal alleen gebruikt voor de parametrering. Met de juiste tools, brengt HART echter continue apparaatmonitoring, real-time apparaatdiagnostiek en multi-variabele procesinformatie voor nieuwe en oude apparaten binnen handbereik.
Uw HART voordelen
![](/__image/a/52628/k/9d152474e46481377d333e65931fe16b01752205/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/HART_LG_01.jpg)
Benut de mogelijkheden van HART, met ons als uw partner
Meer dan 20 jaar ervaring met een bewezen technologie
Uitgebreide reeks HART meetinstrumenten
Geavanceerde diagnose en intelligente multivariabele apparaten
Eenvoudige inbedrijfstelling en apparaatbeheer
Eenvoudige integratie in regelsystemenOndersteunende hardware en handheld
Wereldwijde service en ondersteuning
Integratie van apparatuur
Er zijn drie standaard mogelijkheden voor de integratie van HART-apparaten in een systeem:
Point-to-point-verbinding van het 4 ... 20 mA-signaal
Aansluiting via een remote I/O of HART multiplexer naar een bovenliggend bussysteem, bijv. PROFIBUS
In zeldzame gevallen, aansluiting van een HART multidropbus naar een HART I/O-kaart
Alleen in de laatste twee gevallen komt de volledige apparaatinformatie ter beschikking van het besturingssysteem.
Werking van het apparaat en het beheer
HART apparaatgegevens (parameters, de status etc.) kunnen worden benaderd door:
Een FDT frame, b.v. FieldCare, die een zogenaamde DTM voor elk apparaat vereist
Een DD/EDD operationele tool zoals Field Xpert SFX350/SFX370 handheld, Asset Management Solution (AMS) en Process Device Manager (PDM)
Wij bieden DTM, DD en EOD voor al onze HART-apparaten en zorgen dat ze zijn geïntegreerd in de hierboven genoemde instrumenten.
Device drivers en certificaten
Het device description files en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadsectie van elk product.
HART - solutions voor apparaatbeheer
![](/__image/a/52636/k/03d6edee8c30060d6e1611412dbb1f595bdcced4/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/HART_EN_NT_01.jpg)
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
Downloads
-
Competentiebrochure HART technology
HART technology - eenvoudig en effectief, economisch, eenvoudig in gebruik.
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: