Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Herdefiniëring van niet-invasieve temperatuurmeting!

Voor veeleisende toepassingen, waarvoor meestal een massieve thermowell moet worden gebruikt, is de niet-invasieve thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 een goed alternatief.

Niet-invasieve thermometer voor industriële leidingen

Het alternatief voor moeilijke procesomstandigheden.

  • Nauwkeurigheid en responstijd vergelijkbaar als bij invasieve temperatuurmeting!
  • Meting van de procestemperatuur zonder risico op lekkage en procesonderbreking.
  • Echte meting! Geen elektronische compensatie, geen berekeningen.
  • Verbeterde thermische geleidbaarheid: uitstekende warmteoverdracht dankzij de geavanceerde geometrie van het thermische koppelingselement.
  • Verminderde warmteoverdrachtsweerstand: voor een optimale nauwkeurigheid en responstijd.
Niet-invasieve thermometer voor veeleisende toepassingen ©Endress+Hauser

Voor veeleisende toepassingen in alle industrieën

  • Hoge stromingssnelheden
  • Hoge procesdrukken
  • Zeer viskeuze media
  • Corrosieve media
  • Slijtage
  • Pigging
  • Kleine leidingdiameters
Niet-invasieve thermometer voor energiebewaking ©Endress+Hauser

Voor energie- en veiligheidsbewaking

  • Greenfield-projecten
  • Installatie achteraf
  • Tijdelijke metingen
  • Aanvullende metingen
  • Flexibele positionering op verschillende punten op één leiding...
  • ... of op verschillende leidingen in een fabriek

Product in één oogopslag

Profiteer van een superieure nauwkeurigheid, verbeterde veiligheid en aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen met de iTHERM SurfaceLine TM611. Ontdek zijn veelzijdigheid en lees hoe u met dit instrument de uitdagingen in heavy-duty-industrieën kunt overwinnen.

Bewezen in de praktijk

Research engineer, TU Ilmenau

Our study shows that the response time of the Endress+Hauser TM611 is better than many invasive thermometers with straight thermowells, and has fewer measurement errors at shallow immersion depths.

Marc Schalles
Research engineer, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

It could hardly be easier to determine the ΔT of a heat exchanger without making any changes to the pipework. Direct comparison measurements show a deviation of ±1°C, which is sufficient for us.

Andreas Kohrs
I&C Planning, Sasol Germany GmbH
Logo Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 enables the integration of precise temperature measurement - without any mechanical modification / plant downtime. A very interesting solution for our ongoing production.

Maximilian Lindinger
EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH

FAQ's - veelgestelde vragen

Neem contact met ons op

Hebt u nog vragen? Wilt u het product zelf uitproberen?
Neem contact met ons als u ondersteuning wenst of vragen hebt. We zijn ervan overtuigd dat de iTHERM SurfaceLine TM611 zijn waarde in de praktijk zal bewijzen. 

Eindnoten

Meer informatie