Deze transmitter is configureerbaar en ondersteunt zowel geselecteerde weerstandssensoren als thermokoppels. Om de hoogste meetnauwkeurigheid te verkrijgen, worden de linearisatie-eigenschappen voor elk type sensor in de meetomvormer opgeslagen. Het gestandaardiseerde uitgangssignaal dat wordt gebruikt voor procesmetingen is een 4-20 mA-signaal. Dit biedt snelle, eenvoudige en kostenbesparende temperatuurmetingen en betrouwbare meetwaarden voor een breed scala aan toepassingen in niet-ex-omgevingen.
PC-programmeerbare (PCP) temperatuurkoptransmitter voor het converteren van diverse ingangssignalen naar een schaalbaar, analoog 4-20 mA-uitgangssignaal
Geschikt voor weerstandsthermometers (RTD) en thermokoppels (TC)
Configuratie met behulp van een PC met configuratiekit en PC-software ReadWin 2000
Voordelen
2-draads technologie, 4-20 mA analoge uitgang
Foutmelding bij sensorbreuk of kortsluiting, in te stellen op NAMUR NE 43
Voldoet aan de EMC-eisen volgens NAMUR NE 21
Galvanische isolatie 500 V (ingang/uitgang)
Instellen van toepassingsspecifeke meetbereiken
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert,
ACCESSORIES: T_INSERTS, DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD
TRANSMITTERS, PROCESS RTD DIRECT CONTACT, Process RTD general purpose
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .