Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding temperatuurtransmitter TMT127

iTEMP TMT127 temperatuurtransmitter

4-20 mA temperatuurtransmitter als DIN rail behuizing met een RTD sensor ingang geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

TMT127
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

Toepassingsgebied

De transmitter is ontworpen voor de omzetting van een RTD Pt100-sensorsignaal in een vast meetbereik. Het gestandaardiseerde uitgangssignaal dat wordt gebruikt voor procesmetingen is een 4-20 mA-signaal. Dit betekent snelle, eenvoudige en kostenbesparende temperatuurmetingen en betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden voor een breed scala aan industriële toepassingen. Installatie is uitgevoerd op DIN-rail volgens IEC 60715 (breedte behuizing: 22,5 mm).

  • Temperatuurtransmitter voor vast bereik voor het converteren van een Pt100-ingangssignaal naar een schaalbaar analoog ingangssignaal van 4 tot 20 mA

  • Ingang: weerstandsthermometer (RTD) Pt100

  • Voor DIN-rail-bevestiging

Voordelen

  • Hoge nauwkeurigheid in het totale omgevingstemperatuurbereik

  • Foutmelding bij sensorbreuk of kortsluiting, conform NAMUR NE 43

  • EMC volgens NAMUR NE 21, CE

  • Ex-certificering: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • UL-erkende component volgens UL 3111-1

  • Scheepsbouwgoedkeuring GL

  • Galvanische isolatie

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products