Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Maximale transparantie en betrouwbaarheid met een gecertificeerde meetoplossing voor bunkerbrandstof
Gezien de grote hoeveelheden bunkerbrandstof die dagelijks in de brandstoftanks van tankers, bulkcarriers, vrachtschepen en vissersschepen worden gepompt, zijn betrouwbare meetsystemen voor bunkerbrandstof onontbeerlijk. Zelfs de geringste onnauwkeurigheid bij het bunkeren leidt tot ongewenste extra kosten als gevolg van onjuiste facturering en bijgevolg tot ongewenste geschillen tussen leverancier en afnemer. Daarom biedt Endress+Hauser betrouwbare bunkersystemen met massaflowmeters waarmee stookolie waarin lucht is ingesloten nauwkeurig kan worden gemeten.
Ongeveer 60%
van de bedrijfskosten van een schip bestaat uit brandstofkosten
Endress+Hauser biedt een gecertificeerde oplossing, gebaseerd op de beproefde coriolis-massameting, om de hoeveelheid en kwaliteit van scheepsbrandstoffen nauwkeurig te bewaken tijdens bunkeractiviteiten. Door problemen met traditionele metingen te elimineren en ervoor te zorgen dat luchtinsluitingen bij het legen van tanks correct worden gedetecteerd en in de meting worden opgenomen, zorgen onze bunkersystemen met massaflowmeters voor een maximale transparantie tijdens het bunkerproces.
Bekijk deze video om te zien hoe Endress+Hauser de Grimaldi Group heeft geholpen bij het bewaken van het verbruik van hun schepen.
Hoe kunnen we helpen
Ons geavanceerde en betrouwbare bunkersysteem zorgt voor een transparante en zeer nauwkeurige bunkering. Verzwarende en tijdrovende processen voor het oplossen van bunkergeschillen kunnen dus worden vermeden.
Meer vertrouwen en meer winst dankzij een nauwkeurige en onbetwistbare facturering van de geleverde hoeveelheid bunkerbrandstof
Verbeterde transparantie door simultaan meerdere procesparameters te controleren tijdens het gehele tankproces en detectie van luchtinsluitingen en “cappuccino-effecten” die voorkomen bij tank stripping
Verbeterde en duurzame efficiëntie met kortere inactieve perioden dankzij het direct meten van de massa zonder omrekening van het volume
Onbeperkte beveiliging met een meetsysteem gecertificeerd volgens MID (MI-005) en erkend voor commercieel gebruik door de Maritime Port Authority (MPA) van Singapore volgens SS600
Tijdsbesparing door eenvoudige bediening en optimale controle met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel waarmee u belangrijke parameters rechtstreeks kunt volgen of op elk moment kunt afdrukken om als bewijs te dienen in geval van onduidelijkheid
Wat wij bieden
Onze meetoplossing biedt een hoge mate van veiligheid. Zowel de afzonderlijke instrumenten als het gehele meetsysteem zijn verzegeld na de installatie en daardoor beschermd tegen onbedoelde manipulatie. En al onze instrumenten zijn gecertificeerd op...
Onze meetoplossing biedt een hoge mate van veiligheid. Zowel de afzonderlijke instrumenten als het gehele meetsysteem zijn verzegeld na de installatie en daardoor beschermd tegen onbedoelde manipulatie. En al onze instrumenten zijn gecertificeerd op geaccrediteerde kalibratie-installaties (ISO / IEC 17025) en voldoen daarmee aan de belangrijkste voorwaarde voor een naadloze traceerbaarheid volgens nationale normen.
Profiteer van operationele efficiëntie, verbeter de betrouwbaarheid van procesmetingen en beperk risico's voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu met de Endress+Hauser onderhoudsdiensten.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Verbeter uw custody transfer en opslag van olie, gas en vloeistoffen met tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser.
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Discover Endress+Hauser Oil and Gas industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Oil tanker loading and unloading systems
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships in the Oil and Gas industry.
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Ontdek onze bewakingsoplossingen voor oliehoudend afvalwater en oliehoudend oppervlaktewater waarmee u veilig kunt voldoen aan de wettelijke lozingslimieten van uw raffinaderij en uw bedrijfskosten kunt verlagen.
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
How do you maintain the water quality of your steam generation? Discover our smart, reliable steam and water analysis systems (SWAS)!
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Enable efficient, simple and compliant water quality monitoring for oil and gas processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Alles verbeteren, van voorraadtransparantie tot logistiek in uw olie- en gasterminal
Coriolis master meter provers for the Oil industry
Coriolis master meter provers for the Oil industry
Learn how our turnkey master meter provers allow you to check your duty meters easily, quickly and reliably. Gain maximum accuracy while complying with regulations and minimizing operational costs.
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Ontdek hoe de snelle, betrouwbare metingen van onze TDLAS H2O-analyzer de gasdehydratatieprocessen verbeteren, waardoor de kwaliteitsspecificaties worden nageleefd en de verwerkingscapaciteit, veiligheid en efficiëntie toenemen.
H2S analyzer for natural gas sweetening
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
LNG composition measurement in truck loading
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .