Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Voldoe aan kwaliteitsdoelstellingen, bescherm mensen en assets met nauwkeurige H2O-detectie bij glycoldehydratatie
Detectie en verwijdering van vocht in aardgas via glycoldehydratatie zijn belangrijke taken voor beheerders van pijpleidingen en installaties. Een trage meetreactie kan corrosie, hydraatvorming en fakkelvorming veroorzaken. Dit kan de integriteit van pijpleidingen verzwakken, shutdowns en leveringsonderbrekingen veroorzaken en het explosiegevaar verhogen. De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van een standaard H2O-analyzer kan worden beïnvloed door H2S, glycol en methanol. Met de analyzer van Endress+Hauser is een snelle, nauwkeurige en betrouwbare H2O-bewaking en -controle mogelijk.
10.000 eenheden wereldwijd geïnstalleerd sinds 2000
Dankzij Heartbeat Technology, een geavanceerde diagnosefunctie en superieure meetalgoritmen zijn met onze TDLAS H2O-analyzer snelle en continue vochtanalyses mogelijk. Voldoe aan downstream gaskwaliteitsspecificaties met betrouwbare, nauwkeurige vochtmetingen. Verhoog doorvoer, verminder verspilling en voorkom geschillen met stabiele, continue levering. Lagere OPEX met minimaal onderhoud, geen veldkalibratie en geen verbruiksartikelen. Optimaliseer uw aardgasproces en kwaliteitscontrole.
Endress+Hauser is wereldwijd een toonaangevend bedrijf in procesautomatisering. We combineren kant-en-klare oplossingen met deskundig projectmanagement om samen met u de optimale, meest betrouwbare H2O-analyzer voor uw specifieke procesbehoeften te implementeren. Bewaak, meet, regel en optimaliseer uw glycoldehydratatieproces. Voldoe aan de wettelijke vereisten voor gastransportpijpleidingen. Waarborg de kwaliteit van het resulterende aardgasproduct en realiseer tegelijkertijd de efficiëntie- en veiligheidsdoelstellingen.
Automatiseer uw aardgasproces en kwaliteitscontrole met onze betrouwbare TDLAS H2O-analyzer.
Bewaak en controleer het vochtgehalte continu en in realtime.
Vergroot de bedrijfszekerheid met TDLAS, waarbij geen schade wordt veroorzaakt door glycoloverdracht en er geen storingen optreden, en dat tevens een hoge weerstand biedt tegen de schadelijke effecten van glycol-, methanol-, amine-, H2S- en H2O-slugs.
Verbeter de nauwkeurigheid, de snelheid en het onderhoud ten opzichte van andere aardgasvochtmeettechnieken, zoals gekoelde-spiegel-analyzers, elektrochemische analyzers en kwartskristal-microbalans-analyzers.
Verlaag de bedrijfskosten dankzij TDLAS-technologie met fabriekskalibratie. Elimineer verbruiksartikelen en veldkalibratie.
Garandeer de veiligheid van uw aardgasglycoldehydratatie en verhoog de verwerkingscapaciteit door gebruik te maken van snelle en betrouwbare, realtime vochtmeting met beproefde metrologie en lage onderhoudsvereisten.
Hardware & software
TDLAS-gasanalyzer J22 van Endress+Hauser
Monsternamesondes
Monstertransport en -voorbehandeling
Ontluchtingspijp voor monster (naar fakkel of veilig gebied)
Zonneschermen, kasten en behuizingen
Kalibratiegassen (door plaatselijk bedrijf voor speciale gassen)
Stroom- en communicatieverdeling
PLC's en stroomschakelsystemen
Services
Advies over toepassingen, inclusief migratie en locatieonderzoek, definitie van te leveren prestaties
Projectmanagement
Documentatie
Complete projectengineering, van ontwerp tot uitvoering
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Alles verbeteren, van voorraadtransparantie tot logistiek in uw olie- en gasterminal
Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Dagelijks worden enorme hoeveelheden bunkerolie in de brandstoftanks van schepen gepompt. Zelfs de kleinste onnauwkeurigheid in de meting veroorzaakt "kastekorten". Onze oplossing zorgt voor transparantie.
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Ontdek onze bewakingsoplossingen voor oliehoudend afvalwater en oliehoudend oppervlaktewater waarmee u veilig kunt voldoen aan de wettelijke lozingslimieten van uw raffinaderij en uw bedrijfskosten kunt verlagen.
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Enable efficient, simple and compliant water quality monitoring for oil and gas processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
How do you maintain the water quality of your steam generation? Discover our smart, reliable steam and water analysis systems (SWAS)!
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Discover Endress+Hauser Oil and Gas industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Verbeter uw custody transfer en opslag van olie, gas en vloeistoffen met tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser.
Oil tanker loading and unloading systems
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships in the Oil and Gas industry.
H2S analyzer for natural gas sweetening
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
LNG composition measurement in truck loading
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .