Suikerproductie is een prijsgevoelige aangelegenheid. Robuuste, duurzame en hoogwaardige procesinstrumenten zijn zeer belangrijk, omdat ze de prestaties van uw suikerfabriek verbeteren en een constante kwaliteit garanderen. Processen voor het produceren van suiker kunnen worden geoptimaliseerd zonder dat de productkwaliteit in gevaar komt. Makkelijk te reinigen, betrouwbare en innovatieve meettechnologieën garanderen een hoge beschikbaarheid van de installatie en verlagen het risico dat de instrumenten tijdens het onderhoud worden beschadigd.
Belangrijke feiten
182
million metric tons of sugar
were produced worldwide in the 2020/2021 crop year. 80% of the world's sugar is produced from sugar cane and the remaining 20% comes from sugar beets. A total of over 120 countries produce sugar. Source: www.investopedia.com
Suikerproductieprocessen
Klik door de kaarten en lees hoe u uw suikerproductie kunt verbeteren en optimaliseren.

Niveaumeting in het verdampingsproces
Een van de meest uitdagende toepassingen bij de suikerproductie is de niveaumeting in de verdamper. Een laag bezonken-sapniveau kan een hele partij verknoeien en een ongeplande storing veroorzaken.
Onze ervaring in de praktijk
Radartechnologie in een bypass-systeem waarborgt een robuuste, stabiele en betrouwbare niveaubewaking.
- Optimaliseer uw niveaumetingen in het verdampingsproces met behulp van radarniveaumeting, bijvoorbeeld met onze vrije-ruimte-radar Micropilot FMR60.

Optimaliseer uw drukverschilmeting
Barre productieomgevingen en reinigingsprocessen beschadigen vaak het drukverschilsysteem in verdampers.
Onze ervaring in de praktijk
Ons innovatieve elektronische drukverschilsysteem is een betrouwbare een-op-een vervanging.
- Maximale robuustheid in combinatie met slijtvastheid en vacuümdichtheid dankzij de keramische cel van Deltabar FMD71. Bovendien biedt de Deltabar snellere installatie, minder onderhoud en downtime alsmede minder opslag van reserveonderdelen.

Houd pH-metingen binnen veilige grenzen
Het optimale pH-bereik bij het suikerkristallisatieproces is 6,5 tot 7,0, dat eindproducten van topkwaliteit garandeert. Vanwege de geringe ionensterkte van het water gemengd met suiker kan een glaselektrode niet worden gebruikt.
Onze ervaring in de praktijk
We adviseren onze digitale niet-glazen sensoren met ISFET- of geëmailleerde elektrode in combinatie met Memosens-technologie.
- Ontdek het potentieel van onze digitale niet-glazen pH-sensor CPS77E met ISFET-elektrode.
- Profiteer van langdurige stabiliteit en minimaal onderhoud met de Ceramax CPS341D, de digitale niet-glazen pH-sensor met geëmailleerde elektrode.
- Verbeter de procesveiligheid en vereenvoudig de bediening dankzij Memosens-sensortechnologie.

Optimale Brix-concentratie
Siroop wordt geproduceerd in de verdampingsfase met ca. 65° Brix. Betrouwbare en nauwkeurige resultaten op het juiste moment zijn belangrijk.
Onze ervaring in de praktijk
Behalve de hoofdtaak van het meten van massaflow en dichtheid voert de Promass ook inline-metingen van de Brix-concentratie met een hoge nauwkeurigheid uit. Verder levert de Promass duidelijke, gestandaardiseerde diagnosemeldingen met de Endress+Hauser Heartbeat Technology, waarmee voorspellend onderhoud mogelijk is en operationele betrouwbaarheid en procesveiligheid gewaarborgd is.
- Ontdek de voordelen van de coriolis-massaflowmeters van Endress+Hauser.
- Ontdek het potentieel van onze slimme instrumenten met Heartbeat Technology voor voorspellend onderhoud.
Voordelen
Als suikerproducent moet u downtime en andere risico's tijdens het suikerproductieproces tot een minimum beperken. Daarom hebt u een betrouwbare partner nodig. Onze ervaren industrie- en toepassingstechnici kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw processen en het verbeteren van de beschikbaarheid van de installatie.
Belangrijke feiten
24/7
productie zonder onderbrekingen of storingen.
Belangrijke feiten
GEEN
defecte of beschadigde procesinstrumenten tijdens productie en onderhoud.
Belangrijke feiten
Meer dan 1000
Endress+Hauser-procesinstrumenten geïnstalleerd in elke suikerfabriek helpen u de beschikbaarheid van de installatie te verbeteren.
Ons aanbod
Endress+Hauser biedt een volledig pakket aan goedgekeurde flow-, niveau-, temperatuur-, druk- en analyse-instrumenten aan voor het aangaan van uw uitdagingen in de veeleisende suikerproductie. Onze instrumenten zijn ontworpen en vervaardigd om reinigingsprocessen tijdens onderhoudsperioden en extreme productieprocessen te weerstaan.
- Consistente productkwaliteit
- Stabiele verwerkingsparameters (Brix, etc.)
- Veiligheid voor uw geïnstalleerde instrumenten, zoals flowmeters of andere procesrelevante instrumenten
- Minder defecten