Grondstoffen, water en schoonmaakmiddelen zijn belangrijke factoren bij de voedselproductie. Deze factoren bieden grote mogelijkheden om de prestaties van uw processen te verbeteren. Innovatieve meettechnologie, beschikbaarheid van gegevens en behoud van hulpbronnen zijn belangrijke stappen op weg naar een efficiënte voedselproductie.
Belangrijke feiten
as much as 5%
improved profitability by consistently preventing product loss in all processes
Ontdek potentiële plaatsen van productverlies


Nauwkeurige metingen van grondstoffen
Of uw ingrediënten worden geleverd in vloeibare of vaste vorm, per boot of vrachtwagen, voor het laden, lossen en opslaan is nauwkeurige informatie over de hoeveelheden vereist.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser zorgt voor een verbeterd voorraadbeheer in de voedingsmiddelenindustrie dankzij complete bewakingsoplossingen, die gaan van de ontvangst en opslag van de materialen tot de levering.
- Met onze gecertificeerde laad- en losskids kunt u de verwerkingscapaciteit verhogen, tijd en kosten besparen en de nauwkeurigheid van uw overslagactiviteiten verbeteren, terwijl u de hygiënenormen volledig in acht blijft nemen.

Bewaking van productieprocessen
Verliezen kunnen zich voordoen als werknemers worden afgeleid. Overvulling of het onbedoeld lossen van product kan ook een reden zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Om overvulling of het onbedoeld lossen van product te kunnen constateren, is een nauwkeurige bewaking van alle processtappen vereist. Deze uitdagingen kunnen betrouwbaar worden opgelost met uiterst nauwkeurige meetinstrumenten van Endress+Hauser.
- Betrouwbare overvulbeveiliging voor vloeistoffen en stortgoederen dankzij onze trilvork of capacitieve niveauschakelaartechnologie. Liquiphant, Soliphant en Liquipoint niveauschakelaars zijn de geschikte oplossing.
- Nauwkeurige, contactloze en onderhoudsvrije metingen voor vloeistoffen en stortgoederen met onze radarniveaumeettechnologie. De Micropilot-familie is een veilige oplossing, zelfs onder extreme procesomstandigheden.

Optimalisering van reinigingsprocessen
Bewaak en controleer uw reinigingsproces in realtime met innovatieve sensortechnologie. Inline-sensoren bepalen bijvoorbeeld wanneer elke fase van de CIP-cyclus eindigt en wanneer de volgende moet beginnen.
Onze ervaring in de praktijk
Innovatieve vloeistofanalysesensoren worden gebruikt om te bepalen of er product of spoelwater in de leiding zit. Het CIP-systeem wordt alleen gestart als er geen product meer na het spoelen aanwezig is. Tijdens het proces zijn snelle en betrouwbare reacties in realtime belangrijk om product-, reinigingsmiddel- en waterverlies te beperken.
- Kies de juiste sensor uit een breed assortiment vloeistofanalysesensoren en -transmittersOntdek meer mogelijkheden voor het optimaliseren van uw Clean-In-Place-proces

Mogelijkheden voor digitalisering
In de afgelopen jaren heeft de digitale transitie binnen de industrieën geleid tot een breed scala aan mogelijkheden met betrekking tot instrumenten, platformen en processen. Hoe kan een complexe industrie als de voedingsmiddelen- en drankindustrie zich aan deze uitdagingen aanpassen of van deze kansen profiteren?
Onze ervaring in de praktijk
Digitale sensoren verzamelen realtimegegevens van processen en houden de prestaties en conditie van uw instrumenten in de gaten. Dergelijke instrumenten kunnen u helpen de voedselveiligheid te garanderen of de productkwaliteit te controleren.
- Slimme sensoren met Heartbeat Technology garanderen een permanente diagnose en een verificatie zonder procesonderbrekingen. We bieden een breed scala aan instrumenten met Heartbeat Technology.
- Netilion Health is een digitale asset-health-managementdienst waarmee uw onderhoudsteam problemen een stap voor is. Hiermee is altijd en overal een diagnose van uw procesinstrumenten mogelijk, zodat u oplossingen paraat hebt wanneer u ze nodig hebt.

Instrumentonderhoud en -kalibratie
Een regelmatige kalibratie is zeer belangrijk om uw procesinstrumenten betrouwbaar te houden en de efficiëntie van uw productieproces te waarborgen. Zelfs kleine meetafwijkingen of fouten kunnen verliezen veroorzaken of de prestaties beïnvloeden.
Onze ervaring in de praktijk
Van kalibratie op locatie tot laboratoriumkalibratie, Endress+Hauser biedt tijdige en traceerbare onderhoudsservices voor uw kritische meetinstrumenten.

Verminder de verontreiniging van het afvalwater
Afvalwater in de voedingsmiddelen- en drankindustrie bevat verontreinigingen, zoals vetten, suiker en vaste stoffen, waarvoor de producent extra zuiveringslasten moet betalen.
Onze ervaring in de praktijk
Economisch gezien kan de verontreiniging het beste tot een minimum worden beperkt door ervoor te zorgen dat er minder product in de afvalstroom terechtkomt. Om de voorbehandeling te optimaliseren of de BZV-belasting in afvalwater te verlagen met maximale betrouwbaarheid en efficiëntie, meet Endress+Hauser alle relevante afvalwaterparameters om te waarborgen dat het afvalwater veilig in het gemeentelijke riool kan worden geloosd of zelfs rechtstreeks in een waterlichaam.
- Endress+Hauser kan u helpen bij het betrouwbaar voorkomen, bewaken en behandelen van afvalwater dat zich vormt tijdens de productie. Ontdek hoe dit werkt door ons verhaal te lezen afvalwaterzuivering in de voedingsmiddelenindustrie.
Voordelen
Dankzij onze samenwerking met talloze klanten hebben onze industrie- en toepassingsexperts geweldige resultaten geboekt bij het verlagen en voorkomen van productverliezen en bij het verbeteren van de efficiëntie van voedselproductieprocessen. Samen kunnen we de kosten verlagen en de opbrengsten verhogen. De producten van Endress+Hauser staan garant voor succes vanaf het allereerste begin. We willen een betrouwbare partner in elke fase van uw productie zijn.
Belangrijke feiten
5-6%
Minder afwijkingen van de tolerantiebereiken door nauwkeurige meetresultaten.
Belangrijke feiten
~15 %
minder waterverbruik door optimalisering van de fasescheiding met innovatieve meettechnologie.
Belangrijke feiten
40%
langere levensduur van onze digitale analysesensoren.
Ons aanbod
Endress+Hauser begrijpt de uitdagingen waar voedingsmiddelenfabrikanten voor staan als het gaat om de stijgende kosten voor ingrediënten. Nauwkeurige, reproduceerbare metingen spelen hierbij een cruciale rol. Onze innovatieve producten, diensten en oplossingen helpen u om verliezen consequent te vermijden en zo de efficiëntie in de productie te verhogen. Wij helpen u met:
- Innovatieve, zeer nauwkeurige meetinstrumenten
- Digitalisering
- Optimalisering van het reinigingsproces
- Oplossingen voor onderhoud en kalibratie
- Vermindering van de verontreiniging van het afvalwater