Mijnwaterzuivering speelt een cruciale rol bij mijnbouwactiviteiten, of het nu gaat om het garanderen van de aanvoer van vers water voor het personeel, of ter ondersteuning van vitale processen, zoals afscheiding. De inkoop en behandeling van de benodigde hoeveelheden water zijn echter niet de enige uitdagingen. De behandeling van afvalwater met het oog op een veilige lozing is al even complex. Al deze uitdagingen worden nog complexer wanneer er op een afgelegen plaats wordt gewerkt. Het assortiment van Endress+Hauser biedt meerdere oplossingen voor mijnwaterzuivering.
Belangrijke feiten
10%
van de CAPEX van de mijnbouwindustrie
wordt besteed aan watergerelateerde infrastructuur volgens de International Council on Mining & Metals (ICMM) en de International Finance Corporation (IFC).
Effectieve en efficiënte ontzilting
In de mijnbouw wordt steeds meer een beroep gedaan op ontzilting om de watervoorziening te verzekeren. Een van de meest gebruikelijke ontziltingstechnieken, omgekeerde osmose, berust op het filteren van zeewater door speciale membranen. De uitdaging voor mijnexploitanten bestaat erin lange filtratiecycli te garanderen zonder schade te berokkenen aan de membranen, die gevoelig kunnen zijn voor verstoppingen, vervuiling en aanslag.
Onze ervaring in de praktijk
Een nauwkeurige procesbewaking is uiterst belangrijk om uitvaltijden te voorkomen en Endress+Hauser biedt hiervoor een compleet assortiment.
- Nauwkeurige bewaking van de flow
- Meting van drukverschillen om de membranen te beschermen
- Betrouwbare controle van de kwaliteit van de watertoevoer
Nauwkeurige mijnwaterbereiding
Bij de bereiding van mijnwater moeten meerdere parameters worden bewaakt, zoals de pH om de efficiëntie van de bezinking te waarborgen, en de troebelheid om de hoeveelheid zwevende stoffen te bepalen.
Onze ervaring in de praktijk
Met de geavanceerde digitale Memosens-sensoren van Endress+Hauser kunnen alle parameters die belangrijk zijn voor een optimale waterbereiding nauwkeurig en betrouwbaar worden bewaakt.
- Nauwkeurige en betrouwbare meting en bewaking van de waterkwaliteit
- Eenvoudige kalibratie zonder het proces te verstoren dankzij het gebruik van verwijderbare sensorkoppen
- Mogelijkheid om maximaal acht Memosens-sensoren met een Liquiline-transmitter te combineren voor het op afstand bewaken van meerdere parameters
Geoptimaliseerde afvalwaterzuivering
De voornaamste uitdaging voor mijnexploitanten bij de zuivering van afvalwater is een evenwicht te vinden tussen het garanderen van goede afvalwaterkwaliteit en het minimaliseren van de kosten.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een ruim assortiment van technologieën voor waterverwerking en -beheer, zodat een dergelijk evenwicht snel kan worden bereikt.
- Bewaking van zuurstofniveaus voor een nauwkeurige procesbewaking
- Verbetering van de ontwateringsresultaten bij slibbehandeling
- Vermindering van het chemicaliënverbruik bij de slibbehandeling met de coriolis-flowmeter
Voordelen
Endress+Hauser heeft meer dan 60 jaar ervaring in de water- en afvalwaterindustrie. Daarom kunnen we u niet alleen ondersteunen met een specifiek assortiment van instrumenten en oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor watergerelateerde uitdagingen, maar ook met de uitgebreide kennis van onze deskundigen in de waterindustrie. Zij zetten zich in om uw waterzuiveringskosten te verlagen zonder de veiligheid van uw werknemers en van het milieu in gevaar te brengen.
Belangrijke feiten
30%
van de energiekosten kunnen worden bespaard
Belangrijke feiten
20%
kostenbesparing doordat minder chemicaliën worden gebruikt voor de slibbehandeling
Belangrijke feiten
Meer dan 60
jaar ervaring in de water- en afvalwaterindustrie
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser biedt een breed scala aan sensoren ter ondersteuning van optimale mijnwaterprocessen, van het bewaken van de ontzilting van gewonnen water tot de industriële waterbereiding en de behandeling van water voor lozing.
- Bewaking en controle van de ontzilting om een veilig gebruik te waarborgen
- Controle van essentiële parameters om de bij de waterbereiding gebruikte energie en chemicaliën te optimaliseren
- Zorgen voor een efficiënte afvalwaterzuivering