Een dalend ertsgehalte vormt een speciale uitdaging voor mijnbouwwerkzaamheden. Natuurlijk zijn er verschillende bewerkingstechnieken om het maximale uit de ruwe materialen te halen, zoals uitloging, indikking en flotatie. Maar hiervoor zijn natuurlijk energie, chemicaliën en water nodig. Dit betekent dat, om kosten en baten in evenwicht te brengen, het extractieproces op een optimaal niveau moet plaatsvinden. Met name in tijden van onstabiele markten en prijzen.
Belangrijke feiten
35%
productivity loss in mining
That is the result of a study done by the international consulting group McKinsey. They state that mines worldwide lost roughly one third of their productivity in the years 2004-2014.
Lees meer over de optimalisatie van mijnbouwextractie

Uitloging
Uitloging is een extractiemethode waarbij zure oplossingen worden gebruikt die op gebroken erts worden gesproeid om een pregnante oplossing met het gewenste metaal te genereren. De keuze voor de gebruikte zuren hangt af van het type erts dat moet worden uitgeloogd.
Onze ervaring in de praktijk
Het is gebleken dat de concentratie en de irrigatieflow van de zure oplossing een significant effect op de opbrengst en het zuurverbruik heeft. Endress+Hauser heeft meetinstrumenten voor parameters die de agressieve zuren kunnen weerstaan en betrouwbare gegevens leveren.
- Onze digitale analytische sensoren leveren contactloze overdracht van digitale gegevens en eenvoudige sensoruitwisseling met vooraf gekalibreerde sensoren die de proces-downtime verkorten en dankzij regelmatige regeneratie wordt de sensorlevensduur verlengd.
- Onze elektromagnetische flowmeters zijn leverbaar als compacte uitvoering of uitvoering met toegang op afstand.

Schuimflotatie
Flotatie wordt gebruikt in diverse mijnbouwprocessen, zoals het delven van goud en koper om de minerale deeltjes terug te winnen, die kleiner zijn dan 500 micron of 35 mesh. Diverse parameters zijn van invloed op dit proces en dus uw opbrengst. De belangrijkste parameters voor procesefficiëntie zijn: flow- en dichtheidsmeting van de grondstof, schuimhoogte, nauwkeurige bepaling van de schuim- en vloeibare-slurry-interface, vloeistof-pH en -Eh, dosering en kwaliteit van chemische reagentia en luchtstroom.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser heeft niet alleen instrumenten voor al deze taken, maar biedt ook een reeks meettechnieken zodat u het optimale instrument voor uw proces kunt selecteren – alles uit één hand.
- Voor de meting van de grondstof adviseren we het gebruik van een elektromagnetische flowmeter met geïntegreerde meting van het vastestofgehalte.
- Voor het bepalen van de schuimhoogte en de schuim/slurry-interface is de ideale oplossing het gebruik van twee ultrasone sensoren. Eén meet de afstand tot het schuim, de tweede sensor meet de afstand tot een plaat die is verbonden met een staaf en een conische drijver..
- Onze digitale analytische sensoren voor pH en Eh meten betrouwbaar, zelfs in barre omgevingen.
- Het drogestofgehalte, de toevoersnelheid en de schuimhoogte kunnen worden gebruikt als een toevoersignaal voor de regelkring dosering van het xanthogenaat, de schuimer en de pH-modificatiestof. Onze coriolis-flowmeter kan deze parameters invoeren en voor een nauwkeurige dosering zorgen.
- Lucht wordt bij de flotatie gebruikt voor de agitatie. Door de luchtstroom te meten kunnen de kosten voor het genereren van perslucht worden geoptimaliseerd. Onze vortex-flowmeter wordt niet beïnvloed door trillingen of luchthamers, en biedt een hoge nauwkeurigheid en een breed meetbereik.

Bezinkingsinstallatie
Indikking is een mineraal concentratieproces op basis van zwaartekracht. Vaste stoffen slaan neer op de tankbodem, een proces dat wordt versneld door de toevoeging van vlokkingsmiddel.
Onze ervaring in de praktijk
Belangrijke indicatoren zijn bedniveau, bedmassa, onderloop-dichtheid en flow voor het berekenen van het totale slurryvolume en overloop-helderheid voor de uiteindelijke kwaliteit. Door het meten van al deze parameters kunnen operators het hele proces efficiënter en veiliger maken, door het risico van tank-overloop te voorkomen.
- Het meten van het bedniveau is een van de belangrijkste parameters voor dit proces. Dit wordt het beste uitgevoerd met onderwatersonartechnologie. Afhankelijk van het bedniveau kan de dosering van het vlokkingsmiddel - gemeten met een flowmeter - worden geoptimaliseerd.
- Bedmassa in de bezinkingsinstallatie wordt gemeten met een slijtvast drukinstrument,
- Voor het meten van de dichtheid in de onderloop adviseren we het gebruik van een radiometrische dichtheidsmeter of een elektromagnetische flowsensor met geïntegreerde meting van het vastestofgehalte.
- Met een troebelheidssensor kan de helderheid van de overloop en dus de algehele kwaliteit van de indikking worden gecontroleerd.
Voordelen
Welke uitdagingen u ook tegenkomt bij uw extractieprocessen - bij lage opbrengsten, hoge OPEX of kostbare onderhoudsroutines - dankzij de grondige industrie-expertise van onze consultants weet u exact hoe u uw processen kunt verbeteren. Samen met onze klanten hebben zij opmerkelijke resultaten geboekt in de afgelopen 60 jaar - ook dankzij ons portfolio met voor de industrie geoptimaliseerde instrumenten.
Belangrijke feiten
50%
reductie van de gebruikte chemicaliën.
Belangrijke feiten
90%
reductie van onderhoudsuren mogelijk.
Belangrijke feiten
10 miljoen
geïnstalleerde instrumenten wereldwijd
Hoe kunnen we helpen
Uitloging, indikking en flotatie zijn fundamentele stappen in moderne mijnbouwscheidingsprocessen. Het bereiken van een optimale scheiding is echter een complexe taak als gevolg van de vele samenhangende variabelen. In alle drie processen worden chemicaliën gebruikt die mede voor de kosten zorgen. Er wordt ook een hoop water verbruikt, dat in sommige mijnbouwgebieden een schaars goed is; hierdoor moeten fabrieken eerst water maken, bijvoorbeeld door ontzilting van zout water.
- Uitloging
- Schuimflotatie
- Indikking