Tot de doelstellingen van het utiliteitsbeheer behoort vaak het efficiënte beheer van de stoomproductie en -distributie, die essentieel zijn voor de kernprocessen. Operationele uitdagingen zijn onder meer het beschermen van de integriteit van ketelapparatuur, regelsystemen en infrastructuur, alsmede het beperken van warmteverlies bij de distributie en het optimaliseren van brandstofverbruik en warmtewisselaars. Bij dergelijke uitdagingen zijn nauwkeurige metingen en een nauwkeurige bewaking van groot belang.
Belangrijke feiten
EUR 4.5
miljoen
van gemiste potentiële besparingen door verkeerd geïnterpreteerd ketelrendement over een bedrijfsperiode van 10 jaar.
Leer waar u moet meten voor een efficiënter proces
Stoomparameters


Bereiding van voedingswater
Een regelmatige toevoer van voedingswater van de hoogste kwaliteit is niet alleen van vitaal belang voor een optimale productiviteit van de ketel, maar helpt ook vroegtijdige defecten aan apparatuur, kostbare defecten en corrosie te voorkomen.
Onze ervaring in de praktijk
Met de informatie van de Prowirl F 200-flowmeter en de iTHERM TM131-thermometer van Endress+Hauser kan de voedingswaterbereiding worden geoptimaliseerd en kunnen de operationele kosten worden verlaagd. Met ons stoom-wateranalysesysteem kunt u de kwaliteit van uw voedingswater voortdurend bewaken.
- Maximaliseer de kwaliteit van het voedingswater voor een efficiënte stoomproductie
- Optimaliseer het verbruiksmateriaal voor de waterbereiding om kosten te besparen
- Bescherm de infrastructuur en verleng de levensduur van de ketel

Brandstofverbranding en uitlaatgassen
Het is zeer belangrijk om te meten hoe effectief de warmte-inhoud van een brandstof wordt omgezet in bruikbare energie, om optimale prestaties van een ketel mogelijk te maken. De bewaking van flow, druk, temperatuur van de inkomende verbrandingslucht en temperatuur van de uitlaatgassen is echter zeer complex.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt betrouwbare, veilige en efficiënte meet- en bewakingsoplossingen voor flow, druk en verbrandingslucht (temperatuur en flow), waarmee u de prestaties van uw ketel kunt optimaliseren.
- Bewaak belangrijke parameters om het rendement van de ketel te verbeteren
- Ontdek kritieke fouten op tijd
- Voldoe aan de ASME Performance Test Codes (PTC 4-1998) en andere regelgevende normen

Stoomopwekking
Om een onmiddellijk beschikbare en efficiënte stoomvoorziening te waarborgen zijn geschikte ketelbewakingssystemen nodig.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt beproefde technologieën, zoals vortex, om de continue flow tijdens de stoomopwekking te meten en de efficiëntie te verbeteren. Onze flowmeters en flowmeetoplossingen zijn ontworpen om de beschikbaarheid en efficiëntie te verbeteren. Onze oplossingen voor het continu meten van het ketelwaterpeil en onze niveauschakelaars helpen u te voldoen aan normen als IEC 61511 en de veiligheid te verhogen.
- Kies voor nauwkeurige ketelbewakingssystemen voor een efficiënte stoomopwekking
- Optimaliseer het brandstofpotentieel om kosten te besparen
- Verleng de kalibratie-intervallen om uitvaltijden tot een minimum te beperken met de innovatieve Heartbeat Technology

Stoomdistributie
De voornaamste uitdagingen bij de levering van stoom van het ketelhuis naar de verschillende punten van eindgebruik zijn het minimaliseren van energieverlies tijdens het transport en het beschermen van essentiële infrastructuur.
Onze ervaring in de praktijk
Om aan deze behoefte te helpen voldoen, heeft Endress+Hauser de Energy Measurement Proving Service in het leven geroepen. Onze technische experts voeren ter plaatse kalibraties uit en verifiëren de nauwkeurigheid van uw stoomenergiemetingen, zodat u de efficiëntie van uw stoomdistributiesystemen kunt verbeteren.
- Leidingen van adequate isolatie voorzien
- Condensaatpotten en energieverliezen bewaken
- Risico's van waterslag tot een minimum beperken om de infrastructuur te beschermen

Stoomverbruik
Stoom bereikt de warmtewisselaar hetzij oververhit, hetzij in verschillende mate van vochtigheid, maar voor een efficiënte energieoverdracht moet de stoom idealiter 100% droog en verzadigd zijn. Bovendien kan natte stoom leiden tot een verhoogd risico van waterslag en daardoor tot slijtage aan de infrastructuur.
Onze ervaring in de praktijk
Met de instrumenten van Endress+Hauser kunnen natte en droge stoom direct worden gemeten, zodat de beste omstandigheden kunnen worden gecreëerd voor een efficiënte werking van de warmtewisselaar. Met onze multivariabele vortex-flowmeter Prowirl F 200 kunt u zelfs stoom compenseren op basis van druk, temperatuur en droogtefractie en outputmassa, energie en stoomkwaliteit.
- Gebruik instrumenten die voldoen aan de industriële normen (IAPWS- IF97/ASME)
- Krijg vertrouwen in uw stoommetingen
- Optimaliseer uw stoomverbruik
Voordelen
Of u nu ondersteuning nodig hebt voor een individueel instrument of voor een combinatie van producten, software en oplossingen, op ons kunt u rekenen. We streven naar veilige, efficiënte en beschikbare stoom en als energie- en utiliteitsbeheerders begrijpen we uw dagelijkse uitdagingen. Dienen vóór verdienen is het principe van onze grondlegger en dat heeft ons bedrijf tot op de dag van vandaag gevormd.
Belangrijke feiten
5 tot 15%
is de besparing die u naar verwachting kunt realiseren met energiebeheeroplossingen
Belangrijke feiten
20.000
euro kunt u elk jaar besparen op de jaarlijkse brandstofkosten van 1 miljoen euro.
Belangrijke feiten
2%
toename van het rendement van de ketel bij elke 10 °C (50 °F) dat de temperatuur van het voedingswater stijgt.
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser combineert een diep inzicht in energie- en utiliteitsbeheer met een breed aanbod aan instrumenten, diensten en oplossingen om stoombeheer met optimale efficiëntie en veiligheid mogelijk te maken. Of het nu gaat om het waarborgen van de kwaliteit en de toevoer van voedingswater, dat een integraal onderdeel is van de efficiëntie en de levensduur van een ketel, het bepalen van de nauwkeurigheid van meetresultaten of het identificeren en kwantificeren van verliezen in het stoomsysteem, wij helpen de exploitatie- en onderhoudskosten tot een minimum te beperken.
- Profiteer van toonaangevende kwaliteit en betrouwbaarheid en van onze expertise en industriële knowhow
- Optimaliseer het onderhoud met lokale ondersteuning voor uw dagelijkse uitdagingen
- Voldoe aan de normen met betrekking tot milieubescherming, energiebeheer en ketels en leidingen