Beluchting bij afvalwaterzuivering is goed voor ongeveer 60% van het totale energieverbruik in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het energieverbruik is de belangrijkste kostenfactor in de afvalwaterzuivering, en de optimalisatie ervan is één van de vele uitdagingen voor de exploitanten van de installaties die ook moeten voldoen aan de steeds strengere veiligheidswetgeving. Onze online oplossingen voor het meten van zuurstof en nutriënten zorgen niet alleen voor energiebesparing bij de regeling van de beluchting, maar maken ook aantoonbare verbeteringen in biologische processen mogelijk.
Belangrijke feiten
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
Ontdek het beluchtingsproces bij afvalwaterzuivering

Vereenvoudigde bewaking van de beluchting
Betrouwbare beluchting vereist een nauwkeurige controle van de verschillende milieuparameters die nodig zijn voor optimale bacteriologische processen, zoals zuurstof, ammonium, nitraat, pH, temperatuur en zwevende vaste stoffen. Een dergelijke controle verhoogt de complexiteit van het beheer van de moderne afvalwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk.
Onze ervaring in de praktijk
Ons uitgebreid aanbod aan instrumenten, diensten en oplossingen helpt het beluchtingsproces te optimaliseren voor een betrouwbaar en efficiënt installatiebeheer.
- Ontdek ons aanbod aan vloeistofanalysesensoren die alle belangrijke parameters dekken
- Bekijk ook eens onze thermometers en transmitters bij temperatuurmetingen
- Beheer tot 8 meetpunten van vergelijkbare of verschillende parameters met onze meerkanaalstransmitter Liquiline CM448. Open communicatie-interfaces ondersteunen de systeemintegratie, een probleemloze werking en gemakkelijk onderhoud en kalibratie
- Verwijder stikstof uit het afvalwater op een veilige manier met Liquiline Control

Gereduceerde ammoniumgehaltes
De eerste stap bij de stikstofverwijdering is nitrificatie. Hiervoor moet de degradatie van ammonium nauwkeurig worden bewaakt. Het is tevens een significante kostenfactor, omdat er voor de metingen bij dit type vloeistofanalyse vaak nog andere stoffen nodig zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Onze betrouwbare, eenvoudig te gebruiken en duurzame technologieën voor het meten van de ammoniumconcentratie tijdens de nitrificatie stellen de operator in staat om in een vroeg stadium te reageren op verstoringen van het ammoniumgehalte.
- Integratie van betrouwbare sensoren zoals onze digitale ammonium- en nitraat- Memosens-sensor ISEmax CAS40D voor het optimaliseren van het behandelingsproces
- Vertrouw op uiterst nauwkeurige ammoniummetingen in alle kritische controlepunten met het Liquiline System CA80AM
- Verder geoptimaliseerde levensduurkosten dankzij minder onderhoud en minder verbruiksgoederen in behandelingsprocessen

Flexibele, nauwkeurige zuurstofcontrole
Het monitoren en in stand houden van de zuurstofniveaus die van vitaal belang zijn voor een betrouwbaar beluchtingsproces kan leiden tot aanzienlijke energiekosten voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Exploitanten van installaties vertrouwen op korte responstijden en weinig onderhoud aan de apparatuur.
Onze ervaring in de praktijk
Zuurstofniveaus worden gecontroleerd door de gemeten concentratie te vergelijken met het ingestelde gehalte. Onze zuurstofbewakingsoplossingen kunnen flexibel worden aangepast aan uw eisen en leveren snel betrouwbare en nauwkeurige resultaten.
- Meet opgeloste-zuurstofconcentratie nauwkeurig met onze digitale aperometrische zuurstofsensor COS51Eof digitale optische zuurstofsensor Oxymax COS61D
- Verhoog de procesveiligheid met Memosens 2.0 digitale-technologiesensoren
- Lager energieverbruik door verdere optimalisatie van het blowergebruik
Voordelen
Door de samenwerking met talloze klanten hebben onze industrie- en toepassingenexperts opmerkelijke resultaten behaald bij het optimaliseren van het beluchtingsproces in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De producten van Endress+Hauser staan met betrekking tot instrumentatie, diensten en oplossingen garant voor succes vanaf het allereerste begin. We willen een betrouwbare partner in elke fase van de afvalwaterzuivering zijn.
Belangrijke feiten
Tot 30%
van de energiekosten kunnen worden bespaard door gebruik van onze oplossing voor beluchtingsbewaking
Belangrijke feiten
40%
langere levensduur van analytische sensoren met Memosens-technologie
Belangrijke feiten
300.000
geïnstalleerde Memosens-sensoren wereldwijd
Hoe kunnen we helpen
Onze geavanceerde monitoringoplossingen maken een optimale beheersing van het beluchtingsproces mogelijk, waardoor het energie- en chemicaliënverbruik wordt verminderd en tegelijkertijd wordt voldaan aan alle huidige wetgeving.
- Geavanceerde monitoring van milieuparameters voor betrouwbare bacteriologische processen
- Verbeterde controle van het nitrificatieproces voor een lager ammoniumverbruik
- Nauwkeurige zuurstofmeting voor optimaal energieverbruik van de blower