Membraanfiltratie wordt gebruikt in zeewaterontzilting, waterhergebruik en overige moderne waterbeheerprocessen. Er worden verschillende filtratiemethoden gebruikt, afhankelijk van de deeltjesgrootte en de toepassingseisen. De uitdaging bij de toepassing van drukgestuurde methoden is de betere regeling van reinigingscycli en het vermijden van onomkeerbare membraanblokkades of -schade. De uitgebreide reeks sensoren van Endress+Hauser waarborgt waterkwaliteit en optimaliseert de beschikbaarheid van de installatie.
Belangrijke feiten
95
million cubic meters
of freshwater production per day by desalinating plants worldwide. Source: UN-backed paper from United Nations University, 2019
Overzicht van de membraanfiltratie


Membraanfiltratieproces
Membraanfiltratie verwijdert bacteriën, micro-organismen, deeltjes en natuurlijk organisch materiaal uit het water, door het water door een filter te leiden. De grootte van de stoffen die kunnen worden verwijderd tijdens de filtratie is afhankelijk van de poriegrootte van de filters. Er zijn vier typen membraanfilters, afhankelijk van de deeltjesgrootte.
- Microfiltratie
- Nanofiltratie
- Ultrafiltratie
- Omgekeerde osmose
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser beschikt over grondige industriële expertise en kennis, waardoor het de geschikte procesinstrumentatie kan leveren. Voor elk membraanfilter moeten permanent kritische parameters worden bewaakt, om kwaliteit, veiligheid & compliantie van het water te kunnen waarborgen
- Ontdek onze krachtige drukinstrumentatie voor uw kritische meetpunten
- Gebruik een van onze producten voor alle relevante vloeistofanalyseparameters

Drukgestuurde filtratieprocessen
In de drukgestuurde processen van membraanfiltratie kunnen de filters beschadigd raken door drukpieken en verslijten. Dergelijke pieken zijn moeilijk te voorspellen; daarom moeten drukinstrumenten drukpieken aankunnen en snel en langdurig betrouwbare metingen leveren.
Onze ervaring in de praktijk
De robuuste drukverschilinstrumenten van Endress+Hauser helpen beschadiging van de filters voorkomen door snel te reageren op drukpieken. Drukpieken kunnen worden voorspeld met innovatieve sensortechnologie. De noodzaak voor filteronderhoud wordt betrouwbaar aangegeven.
- Maak kennis met ons aanbod op het gebied van procesdruk- en drukverschil-meting
- Bekijk onze digitale druktransmitter Cerabar PMP51B
- Profiteer van onze slimme transmitter Deltabar PMD55B met metalen membraan voor drukverschilbewaking

Inlaatkwaliteitsbewaking
Het bewaken van de inlaatkwaliteit minimaliseert aangroei en verkalking, optimaliseert reinigingscycli en zorgt dus voor een langere levensduur van het membraan. Verschillende parameters worden gebruikt om de inlaatkwaliteit van omgekeerde osmose te controleren: pH, troebelheid, chloor, SAC, geleidbaarheid en ORP-meting. Vereisten voor kwaliteitsinlaatsensoren zijn betrouwbaarheid, stabiliteit, weinig onderhoud, eenvoudige kalibratie en documentatie.
Onze ervaring in de praktijk
De relevante processensoren met Memosens-technologie worden gemonteerd op analysepanelen, die kunnen worden aangepast aan de hand van de toepassingseisen. Overtuig uzelf en bekijk onze drinkwaterkwaliteitsbewakingssystemen
Voordelen
Endress+Hauser vereenvoudigt zelfs gecompliceerde toepassingen met diverse meetparameters dankzij ons breed aanbod van innovatieve technologieën zoals Memosens, waarmee u een eerste stap richting digitale toekomst kunt zetten. Zo helpen wij u niet alleen om de beschikbaarheid en kwaliteit van uw membraanfiltratieproces te verbeteren, maar tevens om uw onderhoud te minimaliseren en kalibratiekosten te verlagen.
Belangrijke feiten
>90%
pathogenen
kan worden verwijderd uit het water door membraanfiltratie
Belangrijke feiten
~20%
minder reinigingsadditieven
gebruikt voor membraanreinigingscycli
Belangrijke feiten
40%
langere levensduur
van de analytische sensoren met Memosens-technologie
Hoe kunnen we helpen
Onze producten optimaliseren de veiligheid en betrouwbaarheid van membraanfiltratie in de waterbehandeling. De mechanische beveiliging wordt voornamelijk gecontroleerd door middel van druk en verschildruk. Nauwkeurige kwaliteitsbewaking met analysesensoren bij de inlaat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van verkalking en verontreiniging.