Drinkwaterkwaliteit en -veiligheid zijn complexer te handhaven naarmate de waterschaarste wereldwijd toeneemt. Winning van onbehandeld water uit putten, bronnen en rivieren moet worden gemonitord om onherstelbare schade aan de lokale waterhuishouding te voorkomen. Microverontreinigingen en andere verontreinigingen vergroten de complexiteit bij het drinkbaar maken van water, terwijl de veiligheidsnormen en risicomanagementsystemen nog nooit zo streng zijn geweest. Onze innovatieve instrumentatie-, analyse- en onderhoudsoplossingen stimuleren actieve waterveiligheid.
Belangrijke feiten
50%
of the world population
will live in water-stressed areas by 2025, according to the World Health Organization (WHO). Discover more drinking water facts from the WHO!
Het drinkwaterbehandelingsproces in detail

Betrouwbare bewaking van waterlichamen
Nauwkeurige monitoring van waterlichamen kan unieke uitdagingen met zich meebrengen, zoals enerzijds weersomstandigheden en een slechte toegankelijkheid van het terrein en anderzijds de integratie van specifieke parameters en verschillende technologieën.
Onze ervaring in de praktijk
Onze meetcontaineroplossingen maken gebruik van onze expertise en uitgebreide ervaring op het gebied van containertechniek, bouw en projectmanagement.
- Ontdek de automatische watermonsternemers van Endress+Hauser met eigen voedingen en op afstand op te vragen gegevens. Bekijk onze draagbare automatische watermonsternemer Liquiport CSP44
- Veilige en eenvoudige monstername met Liquistation CSF48. De volledig automatische watermonsternemer voldoet wereldwijd aan de watervoorschriften en is voorzien van een storingsvrij koelsysteem en een vandalismebestendige behuizing

Meetnauwkeurigheid in waterkwaliteitsbewaking
Een hoge graad van meetnauwkeurigheid is essentieel voor de veilige bewaking van uw controlepunten voor een uitstekende drinkwaterkwaliteit en -veiligheid.
Onze ervaring in de praktijk
Gebaseerd op onze Memosens-technologie hebben onze intelligente vloeistofanalysesensoren een geïntegreerde data-chip in de kop die ruwe gegevens opslaat en eenvoudig kan worden vervangen en opnieuw kan worden gekalibreerd zonder procesverstoring. Onze state-of-the-art transmitters, analyzers en monsternemers maken allemaal gebruik van ons gestandaardiseerde Liquiline-platform.
- Gemak, efficiëntie en veiligheid in gebruik
- Trends in de sensorgegevens maken voorspellend en eenvoudig onderhoud mogelijk
- Geoptimaliseerde reserveonderdelenvoorraad om kosten te besparen
- Ontdek hoe het waterleidingbedrijf van Istrië drinkwater van hoge kwaliteit levert voor een hele regio en ervaar de voordelen van een succesvol partnerschap

Betrouwbare flowmeting
Lekdetectie, pompmanagement en algemene debietbalancering zijn zonder debietmeting niet mogelijk in het waterdistributienetwerk.
Onze ervaring in de praktijk
Ons complete productaanbod van elektromagnetische flowmeters is specifiek ontworpen voor de waterindustrie.
- Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met Proline Promag W 400 flowmeter, sensor met vaste of lap-joint-procesaansluitingen
- Verhoogde meetbetrouwbaarheid met onze geavanceerde onboard-diagnose, verificatie en bewakingsconcept Heartbeat Technology
- Optimale meetprestaties zonder buisbeperking en dus zonder drukverlies met onze Promag W 300/400/500-flowmeters met de “0 x DN full bore”-optie
Voordelen
Schoon drinkwater is essentieel voor alle leven. Daarom hebben de operators een belangrijke verantwoordelijkheid. Om deze verantwoordelijkheid te dragen, hebben ze een betrouwbare partner nodig. Endress+Hauser is een familiebedrijf van meer dan 60 jaar oud. We zijn toegewijd aan duurzame relaties met onze klanten over de hele wereld. Vertrouw op onze innovatieve oplossingen voor het bewaken van de drinkwaterkwaliteit om onze
waterbronnen en de drinkwatervoorziening te beschermen.
Belangrijke feiten
40%
van de analytische sensoren met Memosens-technologie
Belangrijke feiten
300.000
geïnstalleerde digitale analysesensoren wereldwijd
Belangrijke feiten
3 miljoen
Proline Promag elektromagnetische flowmeters
Wereldwijd verkocht in een brede reeks toepassingen sinds de introductie in 1977
Hoe we kunnen helpen
Ons aanbod biedt complete meet-, analyse- en onderhoudsoplossingen voor het behalen van automatiserings- en bewakingsdoelstellingen en vergemakkelijkt geavanceerd kwaliteitsmanagement op het gebied van wateronttrekking, -behandeling en -distributie, met inbegrip van documentatiebeheer, instrumentverificatie en onderhoudsstrategieën, voor optimaal risicobeheer en waterveiligheid.
- Complete containeroplossingen voor optimale watersysteem monitoring
- Uitgebreid aanbod ter ondersteuning van de nauwkeurigheid in de meeste waterbehandelingsmetingen
- Robuuste oplossingen voor online-analysetaken en oplossingen op afstand voor perifere fabrieksonderdelen
- Intelligente technologieën voor de identificatie en bewaking van kritische controlepunten en, in het verlengde daarvan, voor de optimalisatie van het onderhoud, kalibratie en verificatie