Intrinsieke veiligheid (IS)
Tegen explosies beschermend ontwerp vermindert explosierisico
Een gevaarlijke locatie is waar concentraties van ontvlambare gassen, dampen of stof aanwezig zijn. Elektrische apparatuur die op een dergelijke locatie is geïnstalleerd, moet speciaal worden ontworpen en getest om er zeker van te zijn dat ze het risico op een explosie niet verhogen. Onze instrumenten worden gedekt door internationale certificaten (IECEx, ATEX, CSA, FM, NEPSI) met verschillende beschermingstypen, zoals intrinsieke veiligheid, explosiebescherming (vlambestendig) en niet-brandgevaarlijke ontwerpmethoden om aan diverse risicovereisten te voldoen
Intrinsiek veilige instrumenten voor gevaarlijke locaties
Onze instrumenten zijn gecertificeerd voor de meest cruciale gasgroepen en temperaturen. Ze kunnen worden toegepast tot zone 0 (gas) en zone 20 (stof). Gebaseerd op het principe van beperking van de stroom en spanning in een circuit, bieden we een consistente reeks intrinsiek veilige apparaten. Zelfs voor flow kunt u vertrouwen op stabiele, veilige meetresultaten met onze intrinsiek veilige tweedraadsinstrumenten voor alle belangrijke meettechnologieën, zoals Coriolis, elektromagnetisch en ultrasoon.
Efficiënt en veilig onderhoud
Intrinsiek veilige instrumenten kunnen worden onderhouden of vervangen tijdens de werking. Een werkvergunning voor speciale werkzaamheden is niet nodig. Bovendien maakt ons gecertificeerde, modulaire reserveonderdeelconcept flexibele en veilige werking mogelijk en houdt het uw kosten minimaal.
Lees meer over onze onderhoudsservices om je applicaties betrouwbaar en compliant te houden.
Verschillende normen en wetgeving per land
Afhankelijk van het land, kunt u verschillende toepasselijke normen en wetgeving vinden voor bescherming tegen explosies, bijvoorbeeld: ATEX voor Europa, NEPSI voor China, IECEx voor Australië, FM voor de Verenigde Staten en CSA voor Canada. Landen zonder specifieke certificering erkennen de bovenstaande.

Downloads
-
Brochure "Explosieveiligheid"
Maak kennis met de internationale en VS-richtlijnen en algemene beginselen op het gebied van explosieveiligheid.
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: