Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Safety by design

We beheren zorgvuldig risico's in ontwerp en productie om uw bedrijfsrisico's te verminderen

Procesinstrumenten worden vaak in gevaarlijke gebieden geïnstalleerd, onder extreme druk en temperaturen geplaatst en blootgesteld aan alle soorten materialen. Ze moeten ontworpen zijn om de risico's van deze omstandigheden te weerstaan gedurende hun levensduur. Elk instrument van Endress+Hauser begint met een veilig ontwerp en productieprocedures die voortborduren op generaties van kennis en ervaring, zodat het hoogste niveau van mechanische integriteit kan worden gewaarborgd.

Veiligheid in de ontwerpfase

  • Al onze instrumenten worden geproduceerd op basis van gebruikelijke normen in onze eigen faciliteiten. Hiermee verminderen we complexiteit en ontwerprisico's.

  • We brengen de juiste materialen samen om aan uw specifieke toepassingsvereisten te voldoen. Onze medewerkers hebben een brede ervaring in het selecteren van materialen van goedgekeurde en gekwalificeerde toeleveranciers.

  • Ontwerpsimulaties verminderen risico's in de laatste productontwikkelingsfase.

  • Met rigoureuze belastingtesten vestigen we veilige werkbereiken.

Intrinsiek veilige ontwerpen

  • Mechanische samenstellingen met voorspelbare foutmodi helpen definiëren hoe procesmaterialen worden vrijgegeven.

  • Insluitingsontwerpen garanderen dat de inhoud van een pijpleiding/vat niet lekt.

  • Niet-ingrijpende technologieën compromitteren de insluiting van procesapparatuur niet.

  • Drukinsluiting en procesafdichting voorkomen vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

  • Instrumentintelligentie evalueert sensorsignalen en draagt statusgegevens over naar de veiligheidsproceslogica.

  • Softwarecomponenten ontworpen volgens IEC 61508.

Veiligheid in de productiefase

Vertrouw op onze mensen, hulpmiddelen en vaardigheden voor beheerste productie van 250 gecertificeerde productlijnen.

  • Elke werknemer in onze organisatie deelt de verantwoordelijkheid voor een consistente productie en het behoud van een veilige productieomgeving.

  • Al onze processen zijn gecertificeerd: kwaliteitsbeheersystemen zijn gebaseerd op ISO- en IEC-normen (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) en worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke entiteiten (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).

Safety by design voor veldinstrumenten in procesautomatisering ©Endress+Hauser

Levelflex-productie in ons productiecentrum in Maulburg, Duitsland

Instrumenten voor het analyseren van sensorsignalen en het overdragen van gegevens ©Endress+Hauser
Gestandaardiseerde instrumenten verminderen complexiteit en operationele risico's ©Endress+Hauser

Druksensorproductie

Bekijk onze video over het testcentrum in ons productiecentrum in Maulburg