
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s -
Measuring range
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PFA high‐temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA, PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Duplex 1.4462 (UNS S31803)
Toepassingsgebied
De Promag P is bedoeld voor chemische en procestoepassingen met corrosieve vloeistoffen en hoge mediumtemperaturen. De ultracompacte transmitter levert maximale prestaties met de kleinst mogelijke voetafdruk en zorgt voor naadloze systeemintegratie, waardoor de Promag P 100 de voorkeur heeft van skidbouwers, machinefabrieken en systeemintegrators. Heartbeat Technology maakt compatibiliteit en de procesveiligheid mogelijk.
Het bidirectionele meetprincipe is praktisch onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Bedoeld voor chemische en procestoepassingen met corrosieve vloeistoffen en hoge mediumtemperaturen
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: max. DN 600 (24")
Alle standaard Ex-certificaten
Meetbuisbekleding van PTFE of PFA
Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing
Lokaal display leverbaar
Voordelen
Veelzijdige applicaties – grote selectie aan materialen die in contact komen met het medium
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat-technologie
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag P 100
Engelse versie - 12/2024
Electromagnetic flowmeter
EN NL Meer 20/12/202401/10/201701/12/201502/06/201418/10/2013Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
TI01102DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag P 100 PROFINET
Engelse versie - 12/2024
Electromagnetic flowmeter
EN NL Meer 20/12/202401/10/201701/12/2015Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
BA01422DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag P 100
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 20/12/202401/10/201701/12/201502/06/201418/10/2013Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
TI01102DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag P 100 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.5 MB
Bestandsnaam:
BA01174DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 01/10/201701/06/201413/06/2013Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA01176DEN_0317.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag P 100 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 20/12/202401/10/201701/12/2015Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
BA01422DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag P 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 01/10/201701/06/201417/10/2013Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA01238DEN_0317.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag P 100 HART
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
BA01172DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 23/12/2015Taal:
Engels
Versie:
23/12/2015
Bestandsgrootte:
815 KB
Bestandsnaam:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 23/12/2015Taal:
Engels
Versie:
23/12/2015
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 01/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/12/2015
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL Kies andere taal 01/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/12/2015
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01038DEN_0115.pdf
-