
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.5 % (standard), ±0.15 % (option)
Mass flow (gas): ±0.75 % -
Measuring range
0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)
-
Medium temperature range
–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 40K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Toepassingsgebied
Promass K is de kostenefficiënte coriolis-oplossing voor elementaire massaflowmetingen. Hij biedt betrouwbare metingen in basistoepassingen met lucht, gas, brandstof en water. Met zijn eenvoudige hard- en softwareontwerp vergemakkelijkt de Promass K 10 elke stap in zijn levenscyclus, van engineering tot onderhoud, met de gebruikelijke kwaliteit van Endress+Hauser. Heartbeat Technology maakt betrouwbare metingen en verlenging van herkalibratiecycli mogelijk.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Meten van vloeistoffen en gassen in utiliteitsprocessen en basistoepassingen
Eigenschappen instrument
Compacte sensor met twee buizen
Mediumtemperatuur tot +150 °C (+302 °F)
Procesdruk tot 100 bar (1450 psi)
Systeemintegratie met HART, IO-Link, Modbus RS485
Eenvoudige bediening via app en optioneel display
Voordelen
Kosteneffectief instrument voor basisprocessen en hygiënische toepassingen (3-A en cGMP, EHEDG)
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengtes
Optimale gebruiksvriendelijkheid - display met aanraakscherm (alleen HART- en MODBUS RS485-communicatie) of bediening met mobiele apparaten en SmartBlue-app
Eenvoudige, tijdsbesparende inbedrijfstelling – geleide parametrering vooraf en in het veld
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Eenvoudige integratie in uw fabrieksinfrastructuur met IO-link
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promass K 10
Engelse versie - 06/2024
Coriolis flowmeter
EN NL 12/06/202403/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
TI01581DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Flowmeter Proline 10
Nederlandse versie - 06/2024
IO-Link transmitter met Coriolis-sensor
EN NL 12/06/2024Taal:
Nederlands
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01665DNL_0124-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
EN NL 12/06/202403/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
TI01581DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
HARTEN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
BA02074DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN NL 12/06/2024Taal:
Engels
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
BA02301DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN NL 03/10/202212/07/202101/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA02075DEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
HARTEN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01159DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
GP01160DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN NL 12/06/2024Taal:
Engels
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01210DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Flowmeter Proline 10
IO-Link transmitter
met Coriolis-sensorEN NL 12/06/2024Taal:
Nederlands
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01665DNL_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Promass K
Coriolis-sensor
EN NL 12/06/202401/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
774.8 KB
Bestandsnaam:
KA01491DNL_0121-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline 10
HART transmitter
met Coriolis-sensorEN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01498DNL_0222-00.pdf
-