Mr. Jean-Jacques Renaux, Product Manager & Applications Consultant Flow
Rue Carlistraat 17-19
1140
Brussels, België
In de water- en afvalwaterindustrie is een hoge meetnauwkeurigheid onontbeerlijk voor een optimale procesbeheersing. Een verscheidenheid aan invloeden, zoals een dicht netwerk van leidingen of obstakels in de leiding, veroorzaken stromingsturbulenties die de nauwkeurigheid beïnvloeden. Promag W van Endress+Hauser beschikt over de "0 x DN full bore" optie, een oplossing voor deze uitdaging die uniek is in de wereld: maximale meetprestaties zonder leidingbeperking en dus zonder drukverlies.
Beste meetprestatie, onafhankelijk van de stromingsprofielen
De eerste en enige elektromagnetische debietmeter zonder in- en uitlaatlengtes (0 x DN), zonder meetbuisreductie (full bore) en dus zonder drukverlies
Perfecte oplossing voor installatie in situaties met beperkte ruimte, bijvoorbeeld op skids; vooral na de montage en andere turbulentie veroorzakende obstakels in de buis
Promag W 10/300/400/500 debietmeters met de optie "0 x DN full bore" meten met hoge nauwkeurigheid (±0,5%). Ze zijn bijzonder geschikt voor installatie in krappe ruimtes, bijv. op skids, omdat ze geen in- of uitstroomlengtes nodig hebben. Zo kan Promag W vaak voorkomende wervelingen achter obstakels zoals bochten, insteekapparatuur, opbouw op de buiswand, uitstekende afdichtingen of verschillende binnendiameters gemakkelijk verwerken. Dankzij het ontwerp zonder reductie is er geen drukverlies.
Het nieuwe en innovatieve meetconcept van de Promag W (0 x DN) is voorzien van meerdere meetelektroden die de doorstroming detecteren. Dit genereert een aanzienlijk hogere dichtheid aan meetgegevens dan bij standaardapparatuur. In combinatie met de verfijnde signaalanalyse zijn betrouwbare meetresultaten ook bij wervelingen mogelijk.
Vroeger moest de installateur zich in geval van stromingsstoringen houden aan de aanbevolen inlaat-/uitlaatlengtes of gebruik maken van een instrument met een gereduceerde meetbuis die de werveling vermindert. Toch zijn er vaak niet voldoende lange rechte leidingdelen aanwezig en restricties leiden tot drukverlies in combinatie met een hoger energieverbruik en hogere kosten voor de werking van de pomp.
Met de nieuwe optie "0 x DN full bore" kunnen betrouwbare meetwaarden, flexibele installatie en kostenefficiënte werking nu eenvoudig worden gecombineerd.
Promag W kan worden gecombineerd met verschillende transmitters: als compacte (Proline 10/300/400) of remote versie (Proline 400/500) met maximaal 4 in- en uitgangen. Ze sluiten geen enkel compromis wat betreft prestaties en nauwkeurigheid. De digitale signaalverwerking begint in de intelligente sensor en vormt de basis voor een betrouwbare, nauwkeurige meting. Volledige toegang tot alle meetgegevens, inclusief de diagnostische gegevens van de Heartbeat Technology, is altijd mogelijk via digitale gegevensoverdracht of de in- en uitgangen.
Mr. Jean-Jacques Renaux, Product Manager & Applications Consultant Flow
Rue Carlistraat 17-19
1140
Brussels, België