-
Training
PROFINET: maak gebruik van slimme en verbonden apparaten
PROFINET past bij uw procesbehoeften
Met behulp van PROFINET heeft de gebruiker toegang tot toegevoegde waarde informatie van de van multivariabele instrumenten. Zo kunnen bijvoorbeeld de massaflow, de dichtheid, de temperatuur, de totalisatorinstellingen en de diagnostiek via één enkele kabel worden doorgegeven. Daarnaast kan een besparing van 40% worden gerealiseerd door de inbedrijfstellingstijd te verkorten. De tijd die wordt besteed aan loopidentificatie, instrumentintegratie en proces-loop tuning kan ook met 25% worden teruggebracht.
Wat zijn de belangrijkste voordelen van Industrial Ethernet?
Voor engineers:
Maximale technische efficiëntie, bijv. het verlagen van de kosten voor systeemintegratie.
Geringere inbedrijfstellingstijd, bijv. door alle apparaten direct vanuit het systeem te configureren.
Voor operators en onderhoudspersoneel:
Verhoogde operationele prestaties, bijvoorbeeld door het leveren van betere real-time gegevens.
Verbeterde onderhoudsprocessen, bijvoorbeeld door directe toegang tot de apparaatdiagnose.
Highlights
Alle Endress+Hauser PROFINET-apparaten zijn gecertificeerd door PI om een perfecte onderlinge samenwerking te garanderen.
Device driver (GSD) direct opgeslagen in het apparaat.
Gedefinieerde modules en goed gestructureerde informatie beschikbaar binnen het besturingssysteem als duidelijke tekst.
Onmiddellijke apparaatherkenning als netwerk node.
Geïntegreerde webserver voor diagnostiek en toegang op afstand.
Voorspellende onderhoudsondersteuning door het verstrekken van betrouwbare diagnostische gegevens volgens NAMUR NE 107.
Opstartgegevens voor automatische configuratie bij apparaatuitwisseling.
Uw voordelen
Web server:
Tijdbesparende lokale bediening zonder extra software.
Uitgebreide toegang tot apparaat-, diagnose- en procesinformatie.
Snel uploaden/downloaden van gegevens voor onderhoud en service.
Eenvoudige bediening:
Tijdbesparend Endress+Hauser bedieningsconcept.
Optimale gebruiksvriendelijkheid door geleide parametrisering.
Gebruikersspecifieke menustructuren en apparaattoegang.
PROFINET verenigt automatiseringsnetwerken
![](/__image/a/1575489/k/778f0e35c02c7a38f957065ac44b8831b95fd0b4/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PROFINET_LG_01.jpg)
Schaalbaarheid in uw fabriek.
Flexibiliteit en modulariteit in uw installatie.
Seamless data accessibility.
Transparantie van informatie van externe apparaten van de werkvloer naar de directie.
Investeringsbescherming door integratie van alle procesnetwerken.
Transparantie met PROFINET
![](/__image/a/1575503/k/07c0d80586e639e6563109aaa31a984ffee5fe5a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PI_LG_01.jpg)
De standaard IEC 61158 en IEC 61784-2 bieden een volledige, open, fabrikantonafhankelijke en stabiele basis voor uw investeringen.
De technologie heeft zich in de praktijk bewezen met een aantal van meer dan 9 miljoen apparaten wereldwijd.
PROFINET-producten moeten worden getest en gecertificeerd in onafhankelijke laboratoria die zijn geaccrediteerd door de PROFIBUS- en PROFINET-gebruikersorganisatie (PI).
Voor uitgebreide informatie: www.profinet.com
PROFINET transformeert uw gegevens naar informatie
![](/__image/a/1575488/k/49dae5f71202517d97a9d7a26075d77e2cf3ad24/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/PROFINET%20Network.jpg)
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
Downloads
-
PROFINET take advantage of smart and connected devices
Take advantage of smart and connected devices with PROFINET. Transform your data into information.
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: