Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

TC-temperatuurmeting

Wat is een thermokoppelsensor en hoe werkt een thermokoppel?

Twee van de meestgebruikte sensortechnologieën bij temperatuurmetingen zijn weerstandsthermometers (RTD's) en thermokoppels (TC's). De technologie van beide is verschillend, maar elke heeft zijn eigen voordelen die de keuze bepalen. In een thermokoppelsensor zijn twee verschillende metalen aan een uiteinde met elkaar verbonden. Bij deze verbinding induceert een temperatuurwijziging een spanning / elektromotorische kracht die wordt gemeten. Thermokoppels meten niet de absolute temperatuur, maar het temperatuurverschil tussen het meetpunt (T1) en een referentiepunt (Tref).

Afgebeeld is de TC-meting ©Endress+Hauser

Werkingsprincipe van een thermokoppelsensor

Gedetailleerde afbeelding van verschillende thermokoppeltypes ©Endress+Hauser

Thermokoppelstypes met verschillende temperatuurbereiken en verschillende relatie tussen de gegenereerde spanning en de temperatuur

Gedetailleerde afbeelding van thermokoppelconstructies ©Endress+Hauser

De iTHERM ProfileSens TC-sensor van Endress+Hauser

Voordelen

  • Breed temperatuurbereik van -270 °C (454 °F) tot +1820 °C (3308 °F)

  • Korte responstijd, geschikt voor dynamische temperatuurmetingen

  • Hoge trillingsbestendigheid

  • Lagere kosten vergeleken met RTD's

  • Robuust en duurzaam, zeer bruikbaar in extreme bedrijfsomstandigheden

Thermokoppeltypes
Volgens het Seebeck-effect, dat voor thermokoppels wordt gebruikt, wordt er een spanning gegenereerd als twee verschillende metalen met elkaar worden verbonden. De gegenereerde spanning kan dan worden gemeten en worden omgezet in temperatuurwaarden met behulp van een kalibratiecurve of -tabel. Er zijn verschillende soorten thermokoppels op basis van verschillende aderparen en meetbereiken. Elk type TC heeft een unieke relatie tussen de gegenereerde spanning en de temperatuur. Het type is te herkennen aan een toegekende letter, bv. TC type K, type J of type T.

RTD vs. TC – a vergelijking
Het grootste verschil is het temperatuurbereik, waarbij een RTD kan worden gebruikt in gemiddelde temperatuurbereiken van -200 °C (-328 °F) tot +850 °C (1562 °F). De thermokoppelsensor kan meten tussen -270 °C (454 °F) en +1820 °C (3308 °F). In het algemeen hangt de keuze voor een TC- of een RTD-thermometer af van de specifieke eisen van de toepassing.

Waar worden RTD's voor gebruikt? Als u meer nauwkeurigheid wenst of lagere temperaturen meet, kan een RTD de juiste keuze zijn. RTD's hebben een langere responstijd dan thermokoppels, maar zijn nauwkeuriger over een breder temperatuurbereik.

Wanneer een TC-sensor gebruiken? Als u hoge temperaturen moet meten en een beperkt budget hebt of een snel-reagerende thermometer nodig hebt, kan een thermokoppel de juiste keuze zijn. Een ander voordeel van TC's is, dat ze bestand zijn tegen extremere bedrijfsomstandigheden (corrosief materiaal, trillingen, enz.).

Endress+Hauser heeft een unieke sensor ontwikkeld genaamd iTHERM ProfileSens voor hoge temperaturen, drukken en agressieve media, bestaande uit een robuuste MI-kabel met dubbele metalen mantel en temperatuurprofilering met maximaal vier TC's in één kabel.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Downloads

    Temperatuurmetingen voor de procesindustrie

    Temperatuurmeting - Temperatuurmeters en transmitters voor de procesindustrie

    Endress+Hauser temperature sensor technologies