Hebt u een eenvoudige, gemakkelijk te installeren radarsensor nodig voor uw toepassing?
De compacte 80 GHz Micropilot FMR10B-, FMR20B- en FMR30B-radarsensoren vereenvoudigen uw niveaumetingen en verhogen uw procesefficiëntie. Interactieve instellingsreeksen (zogenaamde "wizards") zorgen voor een eenvoudige inbedrijfstelling in minder dan drie minuten. Het instrument kan eenvoudig worden bediend via toegang op afstand via smartphone of tablet of via het kleuren-touchdisplay. Heartbeat Technology vermindert onderbrekingen en verhoogt de productiviteit.

Meer eenvoudig, minder moeite.
Onze nieuwe Micropilot-instrumenten zijn nog eenvoudiger in bedrijf te stellen en te bedienen. Bediening is mogelijk op afstand of op het instrument zelf. Tijdens het tot stand brengen van de Bluetooth-verbinding kan het instrument worden geïdentificeerd door middel van een knipperende LED of knipperend display ("It's me-functie"). Interactieve wizards vereenvoudigen niet alleen de inbedrijfstelling, maar leiden ook door tests en verificaties. Bovendien voldoen de drie instrumenten van de nieuwe productfamilie aan al uw eisen en zijn ze geschikt voor zowel vloeistoffen als vaste stoffen, waardoor de keuze eenvoudiger wordt en u niet meerdere reserve-instrumenten op voorraad hoeft te houden.

Toegenomen efficiëntie, gemakkelijker te installeren.
De nieuwe radarinstrumenten zijn eenvoudig te installeren en te vervangen. Oude instrumenten kunnen een-op-een worden vervangen. Toepassingsspecifieke accessoires, zoals montagebeugels, of een remote-display (RIA15) hoeven niet te worden vervangen.
Heartbeat Technology verhoogt de productiviteit van uw installatie. Verificatie en diagnose kunnen worden uitgevoerd zonder het proces te onderbreken – via smartphone of tablet – in minder dan drie minuten. Deze procedure is gecertificeerd, controleerbaar en gedocumenteerd in overeenstemming met ISO 9001.
Voordelen in één oogopslag
Snelle inbedrijfstelling in minder dan drie minuten dankzij wizards die u door elke stap van het proces leiden.
Eenvoudige en betrouwbare bediening op afstand of op het instrument zelf. Bluetooth-connectiviteit maakt versleutelde draadloze toegang op afstand mogelijk. Het kleuren-touchdisplay van de Micropilot FMR30B biedt bovendien comfortabele toegang op locatie.
Instrumentidentificatie tijdens Bluetooth-verbinding dankzij "It's me-functie" (knipperende LED of knipperend display).
Eenvoudige instrumentkeuze dankzij duidelijke segmentatie, eenvoudige configuratie en universele geschiktheid voor vloeistoffen en vaste stoffen.
Heartbeat Technology maakt verificatie en diagnose op verzoek mogelijk, met interactieve wizard zonder procesonderbreking.

Hoe eenvoudiger, hoe beter.
Lees meer over de voordelen voor uw toepassing.

Minimale complexiteit voor water en afvalwater
Wordt u in uw afvalwaterzuiveringsinstallatie geconfronteerd met uitdagingen als krappe ruimtes en omgevingsinvloeden of turbulente oppervlakken?
De Micropilot FMR10B, FMR20B en FMR30B zijn de perfecte oplossing voor rioolbeheer, open-kanaalstroming, pomp- of liftstations, IBC's en opslagtanks in de water- en afvalwaterindustrie. Dankzij het compacte ontwerp kunnen ze zelfs in kleine ruimtes van pompstations en rioleringen worden gebruikt. Met de radarsensoren bent u onafhankelijk van omgevingsinvloeden. Ze kunnen worden geleverd met een overstromingsbeschermingsbuis en een weerbeschermkap. Voor open-kanaalstroming kunnen de geïntegreerde stromingscurven ook worden gebruikt om de stromingssnelheid direct in het instrument te berekenen. De 80GHz-radartechnologie maakt zeer nauwkeurige metingen mogelijk, ongeacht de toepassingsomstandigheden, zoals schuimvorming of turbulente oppervlakken.

Maximale efficiëntie voor mijnbouw, mineralen en metalen
Of u nu te maken hebt met grote variaties in de korrelgrootte van materialen, sterk fluctuerende vulniveaus of uitdagende weersomstandigheden, wij bieden een betrouwbare niveaumeting in vaste-stof-toepassingen met een maximale eenvoud als het gaat om instrumentkeuze, inbedrijfstelling, installatie en bediening. De Micropilot FMR10B, FMR20B en FMR30B voldoen aan alle vereisten voor niveaumetingen, of het nu gaat om opslagsilo's, voorraden, brekers, transportbanden, mengtorens of slurrytanks.
Een betrouwbare meting wordt gegarandeerd door 80GHz-radartechnologie in combinatie met diverse accessoires en antenneopties. De DNA80-antenne met een smalle straal zorgt bijvoorbeeld voor een sterk signaal, zelfs in hoge silo's. De Micropilot FMR20B en FMR30B zijn gecertificeerd voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving als het gaat om gas en stof.