
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 2mm (0.08")
-
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. meetafstand
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR20B offers continue contactloze niveaumeting met 80 GHz technologie. Begeleidende wizards zorgen voor eenvoudige bediening voor installatie, inbedrijfstelling en bediening. Efficiëntie door minder stilstand kan worden gerealiseerd met procesverificatie en instrumentdiagnostiek op aanvraag, dankzij Heartbeat Technology. Het compacte ontwerp van het instrument maakt ook gebruik in beperkte installatieomstandigheden mogelijk.
De Micropilot De FMR20B is een vrije-veld radarinstrument met een meetbereik tot 30 m (98ft) voor vloeibare en vastestof toepassingen in de water- en afvalwater-, mijnbouw-, mineralen- en metaalindustrie en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, evenals voor utiliteitstoepassingen in alle industrieën.:
Open bassins
Rivierbewaking
Rioolbeheer
Pompstation / liftstation
Open kanaal flow
IBC's en opslagtanks
Silo's
Opgeslagen voorraden
Pneumatisch transport
Voordelen
Snelle inbedrijfstelling en bediening dankzij begeleide instellingssequenties (wizards)
Bluetooth-connectiviteit maakt eenvoudige, betrouwbare en versleutelde draadloze toegang op afstand mogelijk
Instrumentidentificatie tijdens Bluetooth-verbinding dankzij “It's me-functie” (knipperende LED) en statusindicatie via LED
Eenvoudige instrumentkeuze dankzij duidelijke segmentatie en eenvoudige configuratie
Heartbeat-technologie maakt verificatie en diagnose op aanvraag mogelijk, geleid door de wizard zonder procesonderbreking
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR20B
Engelse versie - 12/2024
Free-space radar HART
EN NL 10/12/202425/09/2024Taal:
Engels
Versie:
10/12/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
TI01796FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FMR20B
Engelse versie - 09/2024
Free-space radar HART
EN NL 25/09/2024Taal:
Engels
Versie:
25/09/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
BA02364FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR20B
Free-space radar
HARTEN NL 10/12/202425/09/2024Taal:
Engels
Versie:
10/12/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
TI01796FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FMR20B
Free-space radar
HARTEN NL 25/09/2024Taal:
Engels
Versie:
25/09/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
BA02364FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN NL 30/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
GP01229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Micropilot FMR20B
Vrije-veld radar
HARTEN NL 25/09/2024Taal:
Nederlands
Versie:
25/09/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01723FNL_0124-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN NL 28/02/2025Taal:
Engels
Versie:
28/02/2025
Bestandsgrootte:
477.1 KB
Bestandsnaam:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN NL 17/09/2024Taal:
Engels
Versie:
17/09/2024
Bestandsgrootte:
246.7 KB
Bestandsnaam:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN NL 01/11/2024Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
295.3 KB
Bestandsnaam:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Micropilot FMR20B, FMR30B
Application package
Heartbeat Verification
HARTEN NL 10/01/202525/09/2024Taal:
Engels
Versie:
10/01/2025
Bestandsgrootte:
451.2 KB
Bestandsnaam:
SD03301FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Innovation Brochure – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
The simpler, the better.
Taal:
Engels
Versie:
29/08/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Innovationsbroschüre – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Je einfacher, desto besser.
Taal:
Duits
Versie:
24/03/2025
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00DE0225_eBrochure_short-version.pdf
-