
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50°C ... 280°C
(-60°F ... 540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
Standard fork: 10 g/l
Short fork: 50 g/l
Toepassingsgebied
De Soliphant FTM50 is een robuuste niveauschakelaar die kan worden gebruikt in silo's met fijnkorrelige of poedervormige stoffen, zelfs bij stoffen met een geringe bulkdichtheid. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen met internationale certificaten voor gebruik in stof- of gasgevaarlijke omgevingen. Leverbaar met gepolijste vork en roestvrijstalen behuizing met Tri-Clamp of met aluminium behuizing en gecoate vork. Onderhoudsvrij instrument dat kan worden gebruikt voor graan, meel, cacao, suiker, diervoeder, kleurstofpoeder en krijt.
Niveuschakelaar voor fijnkorrelige en poedervormige stoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppeling (Tri-Clamp)
Temperatuur: -50 tot +280 °C (-60 tot +540 °F)
Druk: -1 tot +25 bar (-14,5 tot +360 psi)
Lengte sensor: 145 mm, 200 mm
Materiaal sensor: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, PTFE-coating, ETFE-coating)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
SIL2 volgens IEC 61508
Geen mechanisch bewegende delen, onderhoudsvrij
Meting wordt niet beïnvloed door aangroei of externe trillingen
Diverse uitgangen: bijv. NAMUR, relais, thyristor en PFM voor een optimale afstemming op de installatiebesturing
Weergave van aangroei en slijtage selecteerbaar, dichtheidsinstelling en schakelvertraging selecteerbaar
Keuze uit gecoate of gepolijste sensor
Aangroei- en corrosiedetectie
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Engelse versie - 10/2019
Universal point level switch for fine-grained bulk solids Successor documentation for: | FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572F
EN NL 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Taal:
Engels
Versie:
24/10/2019
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI00392FEN_1819.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Soliphant M FTM50
Engelse versie - 05/2021
Vibronic Predecessor documentation for: | FTM50 = TI00932F
EN NL 31/05/202119/04/202128/12/2020Taal:
Engels
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01570FEN_0321.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Soliphant M FTM50
Vibronic
Predecessor documentation for: |
FTM50 = TI00932FEN NL 31/05/202119/04/202128/12/2020Taal:
Engels
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01570FEN_0321.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
Successor documentation for: |
FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572FEN NL 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Taal:
Engels
Versie:
24/10/2019
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI00392FEN_1819.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN NL 13/07/201601/02/200702/12/2005Taal:
Engels
Versie:
13/07/2016
Bestandsgrootte:
973.6 KB
Bestandsnaam:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
358.8 KB
Bestandsnaam:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
302.5 KB
Bestandsnaam:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN NL 13/07/201601/02/200701/10/2005Taal:
Engels
Versie:
13/07/2016
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
EN NL 20/05/2021Taal:
Engels
Versie:
20/05/2021
Bestandsgrootte:
239.5 KB
Bestandsnaam:
KA00620FA2_0805.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN NL 13/07/201601/02/200701/05/2006Taal:
Engels
Versie:
13/07/2016
Bestandsgrootte:
327 KB
Bestandsnaam:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN NL 24/04/2012Taal:
Engels
Versie:
24/04/2012
Bestandsgrootte:
308.1 KB
Bestandsnaam:
KA00660FA2_1006.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
EN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
442 KB
Bestandsnaam:
KA00629FA2_0705.pdf
-