![Productafbeelding van microgolfflowindicator Solimotion FTR16 Productafbeelding van microgolfflowindicator Solimotion FTR16](/__image/a/9550118/k/73d9bb5f04bb9d4e40d2ac5020436b851ac3ea12/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Solimotion_FTR16_PP_01.jpg)
Overzicht specificaties
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Toepassingsgebied
De Solimotion FTR16 is een zeer compacte flowindicator voor een efficiënte en betrouwbare bewaking van pneumatische
en mechanische transportprocessen van stortgoederen. Hij kan ook worden gebruikt in moeilijk toegankelijke of krappe ruimtes. Bij niet-metalen containermaterialen kan vanaf de buitenkant worden gemeten.
De Solimotion FTR16 is bij uitstek geschikt voor het bewaken van massaflows en kan overal worden ingezet waar de beweging van stortgoederen kostenefficiënt moet worden bewaakt. Dankzij parametreerbare functies kan het instrument worden afgestemd op de betreffende toepassing. Het instrument kan in diverse industrieën worden gebruikt, zoals in de primaries-, de energie- en de voedingsmiddelenindustrie.
Voordelen
Contactloos meetprincipe - detectie vrijwel onafhankelijk van de proceseigenschappen
Hoge veiligheid - permanente zelfdiagnose en volledige zelftest
Eerste flowindicator voor stortgoederen met beschermingsgraad IP69
Voldoet aan de eisen van EU 1935/2004
Zeer eenvoudige en kostenefficiënte inbedrijfstelling
Veilige detectie - contactloze meetmethode garandeert een slijtagevrije en onderhoudsvrije werking
Robuust ontwerp - behuizing van roestvrij staal
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Solimotion FTR16 Technical Information
Flow indicator for bulk solids
EN NL 18/02/202215/08/2021Taal:
Engels
Versie:
18/02/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI01610FEN_0322.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Solimotion FTR16 Operating Instructions
Flow indicator for bulk solids
EN NL 18/02/202215/08/2021Taal:
Engels
Versie:
18/02/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA02155FEN_0322.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Solimotion FTR16
Stroomindicator voor stortgoederen
EN NL 18/02/202215/08/2021Taal:
Nederlands
Versie:
18/02/2022
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA01536FNL_03.22-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Solimotion FTR16, FTR20
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN NL 10/03/202215/12/2021Taal:
Engels
Versie:
10/03/2022
Bestandsgrootte:
384.6 KB
Bestandsnaam:
XA02804FEN_0222.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Taal:
Engels
Versie:
27/08/2024
Bestandsgrootte:
13.4 MB
Bestandsnaam:
CP00007F00EN1824.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Taal:
Duits
Versie:
27/08/2024
Bestandsgrootte:
13.8 MB
Bestandsnaam:
CP00007F00DE1824.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Solimotion
Productroot: FTR16-, FTR20-
Declaration number: EU_00986_01.21EN NL 15/12/2021Taal:
Engels
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EU_00986_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00544_01.22Taal:
Engels
Versie:
20/12/2022
Bestandsgrootte:
376.5 KB
Bestandsnaam:
UK00544_01.22.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00546_01.22Taal:
Engels
Versie:
20/12/2022
Bestandsgrootte:
251.6 KB
Bestandsnaam:
UK_00546_01.22.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Soliwave
Product root: FDR56-, FQR56-, FTR20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: BVS
Category: II 2
010, 005~010 020010
Protection: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbEN NL 23/11/2021Taal:
Engels
Versie:
23/11/2021
Bestandsgrootte:
528.2 KB
Bestandsnaam:
BVS_11_ATEX_E_064_N3-ENDE.pdf
-