
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-60 °C...+280 °C
(-76 °F...+536 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Toepassingsgebied
De Liquiphant FTL64 is vooral bedoeld voor toepassingen met hoge temperaturen; eenvoud met makkelijke proof-test, betrouwbaarheid en veiligheid (SIL) en voldoet aan IEC 61508, API 2350 en WHG. Het trillingsinstrument zorgt voor veilige en actieve meettechnologie in toepassingen met hoge temperaturen en voor een betrouwbare en beproefde niveaudetectie voor tankovervulbeveiliging en pompdroogloopbeveiliging. De FTL64 is makkelijk in gebruik, heeft een digitale aansluiting en geeft realtime-gegevens bij de hand.
Niveauschakelaar met verlengbuis voor pompbare vloeistoffen
Procestemperatuur: -60 tot +280 °C (PFA-coated: tot 230 °C)
Procesdruk: -1 tot +100 bar (PFA-coated: tot 40 bar)
Omgevingstemperatuur: -60 tot +70 °C
Viscositeit tot 10.000 mm²/s (cSt)
Optionele PFA-coating voor agressieve media
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppeling (Tri-Clamp)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG, SIL, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Universeel meetprincipe voor limietdetectie – beproefde trilvorktechnologie
Ontwikkeld volgens IEC 61508 voor maximale veiligheid – SIL2/3-toepassingen (goedgekeurd voor derden)
Een periodieke proof-test verloopt snel en eenvoudig met de wizards via de SmartBlue-app of via een testknop of magnetische pin van buitenaf. Via digitale communicatie kunt u het instrument initiëren voor een snelle en eenvoudige test van de veiligheidslus.
Met Heartbeat Technology is een veilige, continue diagnose en een eenvoudige verificatie mogelijk, zonder procesonderbreking
Gecentraliseerd asset-management met eenvoudige online-toegang tot alle instrumentgegevens dankzij digitale communicatie
Second line of defense ter bescherming van het milieu
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL64
Engelse versie - 06/2024
Vibronic HART
EN NL 03/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01663FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL64
Engelse versie - 09/2023
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202230/11/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA02037FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL64
Vibronic
HARTEN NL 03/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01663FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL64
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202230/11/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01540FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL64
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202230/11/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA02037FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL64
Vibronic
HARTEN NL 03/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA02215FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
FTL64 HART
Vibronic
EN NL 28/02/2022Taal:
Engels
Versie:
28/02/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
GP01186FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL64
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202230/11/2020Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA01480FNL_0323-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL64
Vibronic
HARTEN NL 03/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Nederlands
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA01559FNL_0324-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Fork protection Marine application
Liquiphant
EN NL 30/09/202431/01/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
486.8 KB
Bestandsnaam:
EA01463FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN NL 20/02/202325/05/2020Taal:
Engels
Versie:
20/02/2023
Bestandsgrootte:
465.7 KB
Bestandsnaam:
EA01306FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA HistoROM
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN NL 15/05/202313/01/202227/02/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
15/05/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
EA01314FEN_0423-00.pdf
-