
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
XT: -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT: -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar
(Vacuum...2320 psi) -
Max. meetafstand
Standard: 40 m (131 ft)
With "Advanced dynamics": 70 m (230 ft) -
Main wetted parts
316L, Alloy C, PTFE, ceramic
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR51 is geschikt voor niveaumetingen in de olie- en gasindustrie en de chemische industrie, zelfs onder extreme procesomstandigheden, zoals hoge temperatuur en hoge druk. De vrije-ruimte-radar FMR51 biedt een maximale betrouwbaarheid dankzij een innovatief en gepatenteerd sensorontwerp. De Micropilot wordt gebruikt voor continue contactloze niveaumetingen in vloeistoffen, pasta's en slurries. De meting wordt niet beïnvloed door veranderende media, temperatuurwisselingen, gas- of dampvorming. Toegang op afstand via SmartBlue-app is leverbaar.
Hoornantenne voor niveaumeting, zelfs onder extreme omstandigheden.
Procesaansluitingen: schroefdraad, Tri-Clamp of flens
Temperatuur: -196 tot +450 °C (-321 tot + 842 °F)
Druk: -1 tot +160 bar (-14,5 tot +2,320 psi)
Meetbereik: max. 40 m (131 ft), 70 m (230 ft) voor verbeterd dynamisch meetbereik
Nauwkeurigheid: ± 2 mm
K-band: 26 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, maritieme goedkeuringen, 5-punts lineariteitsprotocol
Toegang op afstand met SmartBlue-app via Bluetooth® is leverbaar
Voordelen
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 (in homogene redundantie)
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Maximale betrouwbaarheid zelfs bij aanwezigheid van obstructies in de tank dankzij de nieuwe multi-echotracking-evaluatie
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
Naadloze integratie in regel- of asset-managementsystemen en intuïtief, menugestuurd bedieningsconcept (on-site via het bedieningssysteem)
Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Hoge veiligheid door dubbele keramische koppeling en gasdichte doorvoer
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Operating Instructions
Engelse versie - 04/2018
Free space radar
EN NL Meer 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA01049FEN_0718.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Engelse versie - 03/2025
Free-space radar
EN NL Meer 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Taal:
Engels
Versie:
14/03/2025
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI01040FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Free-space radar
EN NL Kies andere taal 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Taal:
Engels
Versie:
14/03/2025
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI01040FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NL Kies andere taal 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA01049FEN_0718.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN NL Kies andere taal 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
BA01125FEN_0418.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN NL Kies andere taal 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA01121FEN_0418.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL Kies andere taal 30/10/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
30/10/2014
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL Kies andere taal 16/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
16/07/2015
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL Kies andere taal 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Taal:
Engels
Versie:
28/04/2016
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Radarniveaumeting
EN NL Kies andere taal 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01129FNL_0422-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Radarniveaumeting
EN NL Kies andere taal 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
KA01100FNL_0622-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Radarniveaumeting
EN NL Kies andere taal 01/08/202212/04/201801/07/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01125FNL_0322-00.pdf
-