Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 6 mm (0.24 in)
-
Process temperature
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Max. meetafstand
Standard: 20 m (66 ft)
-
Main wetted parts
PTFE, PVDF
Toepassingsgebied
Micropilot FMR53 voor eenvoudige niveaumetingen in vloeistoffen. Met zijn slanke staafantenne is de vrije-ruimte-radar FMR53 bijzonder geschikt voor kleine procesaansluitingen. De PTFE-coating van de staafantenne en de bekleding van de flens garanderen een hoge bestendigheid, ook in agressieve media. De Micropilot FMR53 wordt gebruikt voor continue contactloze niveaumetingen in vloeistoffen, pasta's en slurries. De meting wordt niet beïnvloed door veranderende media, temperatuurwisselingen, gas- of dampvorming.
Speciaal geschikt voor kleine procesaansluitingen, PTFE-sensoren bruikbaar in chemisch agressieve media.
Procesaansluitingen: schroefdraad of flens
Temperatuur: -40 tot +150 °C (-40 tot +302 °F)
Drukbereik: -1 tot +40 bar (-14,5 tot +580 psi)
Meetbereik: max. 20 m (66 ft)
Nauwkeurigheid: ± 6 mm
C-band: 6 GHz
Internationale explosieveiligheidscertificaten, overvulbeveiliging WHG, SIL, 5-punts lineariteitsprotocol
Voordelen
Betrouwbare, contactloze meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Maximale betrouwbaarheid zelfs bij aanwezigheid van obstructies in de tank dankzij de nieuwe multi-echotracking-evaluatie
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 (in homogene redundantie)
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
Naadloze integratie in regel- of asset-managementsystemen en intuïtief, menugestuurd bedieningsconcept (on-site via het bedieningssysteem)
Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR53, FMR54
Engelse versie - 07/2020
Free space radar
EN NL 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Taal:
Engels
Versie:
24/07/2020
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
TI01041FEN_1020.pdf
-
-
-
Algemene stationbeschrijving (GSD)
General Station Description (GSD) - Micropilot 5x - PROFIBUS PA
Language neutral - 04/2014
Any, PROFIBUS System, Any
Taal:
Language neutral
Versie:
14/04/2014
Bestandsgrootte:
19.9 KB
Bestandsnaam:
EH_PA_LE_Micropilot_0x1559_0x01_0x01_PALIB.zip
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR53, FMR54
Free space radar
EN NL 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Taal:
Engels
Versie:
24/07/2020
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
TI01041FEN_1020.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA01050FEN_0718.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
BA01126FEN_0418.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Freespace radar
EN NL 12/04/201815/12/201616/07/201526/06/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA01122FEN_0418.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 16/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
16/07/2015
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 30/10/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
30/10/2014
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Taal:
Engels
Versie:
28/04/2016
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 FOUNDATION Fieldbus
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201801/07/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
KA01126FNL_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
KA01101FNL_0622-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
KA01130FNL_0422-00.pdf
-