
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40...+400 °C
(-40...+752 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. meetafstand
70 m (230 ft)
-
Main wetted parts
316L, PEEK, PTFE, Polyamid
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR57 voldoet aan de strengste eisen als het gaat om stortgoederen en is uitermate geschikt voor metingen in hoge silo's, bunkers of voorraden. De paraboolantenne heeft een zeer kleine stralingshoek, waardoor metingen in smalle silo's mogelijk zijn. De vrije-ruimte-radar Micropilot wordt gebruikt voor continue, contactloze niveaumetingen in poedervormige tot korrelige stortgoederen. Stof, vulgeluiden, temperatuurlagen en gaslagen zijn niet van invloed op de meting.
Hoorn- of paraboolantenne. Dankzij de extra luchtspoelaansluiting vormen zelfs sterk stuivende en zich ophopende media geen enkel probleem.
Procesaansluitingen: schroefdraad of flens
Temperatuur: -40 tot +400 °C (-40 tot 752 °F)
Druk: -1 tot +16 bar (-14,5 tot +232 psi)
Meetbereik: max. 70 m (230 ft)
K-band: 26 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL, 5-punts lineariteitsprotocol
Voordelen
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 (in homogene redundantie)
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Maximale betrouwbaarheid zelfs bij aanwezigheid van obstructies in de tank dankzij de nieuwe multi-echotracking-evaluatie
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
Naadloze integratie in regel- of asset-managementsystemen en intuïtief, menugestuurd bedieningsconcept (on-site via het bedieningssysteem)
Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR56, FMR57
Engelse versie - 03/2025
Free-space radar
EN NL 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Taal:
Engels
Versie:
14/03/2025
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI01042FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR56, FMR57
Free-space radar
EN NL 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Taal:
Engels
Versie:
14/03/2025
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI01042FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Freespace radar
EN NL 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
6.4 MB
Bestandsnaam:
BA01123FEN_0418.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
5.3 MB
Bestandsnaam:
BA01127FEN_0418.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
5.9 MB
Bestandsnaam:
BA01048FEN_0718.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 30/10/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
30/10/2014
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 16/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
16/07/2015
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Taal:
Engels
Versie:
28/04/2016
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201801/07/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01127FNL_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
KA01102FNL_0622-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01131FNL_0422-00.pdf
-