![Micropilot FMR62 Micropilot FMR62](/__image/a/2438907/k/06c511a342fe3b29e39c111ba5cdd9996c444e3c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR62_PP_3.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum…+25 bar
(Vacuum…+362.6 psi) -
Max. meetafstand
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
PTFE or PEEK antenna,
316L threads,
PTFE cladded flanges
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR62 is de eerste 80GHz-radar die is ontwikkeld volgens de internationale richtlijn voor functionele veiligheid IEC 61508. Voor toepassingen in agressieve vloeistoffen biedt de FMR62 buitengewone voordelen dankzij zijn volledig met PTFE gevulde en vlak gemonteerde antenne. Dankzij de geïntegreerde PEEK-antenne zijn zeer kleine procesaansluitingen mogelijk. De vrije-ruimte-radar FMR62 biedt maximale betrouwbaarheid dankzij verbeterde algoritmen en een kleine stralingshoek. Bovendien is de sensor uitgerust met Heartbeat Technology.
De Micropilot FMR62 is geschikt voor toepassingen in de vrije ruimte tot 80 m. Dankzij de kleine stralingshoek is het instrument ook geschikt voor tanks met veel inwendige delen.
Procesaansluitingen: schroefdraad of flenzen
Temperatuur: -40 tot +200 °C (-40 tot +392 °F)
Druk: -1 tot +25 bar (-14,5 tot +362,6 psi)
Meetbereik: max. 80 m (262 ft)
Nauwkeurigheid: ± 1 mm (0,04")
W-band: 80 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, maritieme goedkeuringen, 5-punts lineariteitsprotocol
Voordelen
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 in homogene redundantie
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Optimale betrouwbaarheid, zelfs bij obstakels binnen in tanks, dankzij de kleine stralingshoek en multi-echotracking-evaluatie
Met PTFE gevulde en vlak gemonteerde hoorantenne voor maximale systeembeschikbaarheid
Vereenvoudiging van engineering-taken door een eenvoudigere integratie van het 80GHz-radarinstrument in het proces
Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR62
Engelse versie - 09/2020
Free space radar
EN NL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Taal:
Engels
Versie:
22/09/2020
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
TI01303FEN_0720.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR62 HART Operating Instructions
Engelse versie - 04/2018
Free space radar
EN NL 12/04/201812/01/2017Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
BA01619FEN_0218.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR62
Free space radar
EN NL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Taal:
Engels
Versie:
22/09/2020
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
TI01303FEN_0720.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR62 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201812/01/2017Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
BA01619FEN_0218.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN NL 12/01/2017Taal:
Engels
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR62 HART Beknopte handleiding
Radarniveaumeting
EN NL 12/04/201808/02/201723/01/2017Taal:
Nederlands
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
KA01252FNL_0318.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN NL 30/09/2017Taal:
Engels
Versie:
30/09/2017
Bestandsgrootte:
657.2 KB
Bestandsnaam:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN NL 01/10/2019Taal:
Engels
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
349 KB
Bestandsnaam:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN NL 31/08/201707/10/201305/01/2012Taal:
Engels
Versie:
31/08/2017
Bestandsgrootte:
279.5 KB
Bestandsnaam:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN NL 31/08/201714/04/201408/01/2013Taal:
Engels
Versie:
31/08/2017
Bestandsgrootte:
281.5 KB
Bestandsnaam:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN NL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Taal:
Engels
Versie:
01/09/2017
Bestandsgrootte:
562.2 KB
Bestandsnaam:
EA00102DA2_1817.pdf
-