Overzicht specificaties
-
Process temperature
Any
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any
-
Main wetted parts
Non-contact
Toepassingsgebied
De FQG66-bronhouder is ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron met de hoogste activiteit tijdens radiometrische niveaudetectie, continue niveau- en dichtheidsmetingen. De straling wordt vrijwel ongedempt in slechts één richting uitgestraald en wordt gedempt in alle andere richtingen. Dit garandeert de hoogste veiligheid voor het personeel en een betrouwbare meting.
Bevat de radioactieve bron gebruikt voor radiometrische niveaudetectie, niveau- en dichtheidsmetingen. Werking met staafscintillatiedetectoren met zeer hoge gevoeligheid, waardoor de laagst mogelijke stralingsbelasting in de omgeving wordt verkregen.
Gebruikt als de effectiviteit van de afscherming van kleinere bronhouders (FQG61/62) te gering is
Activiteit: 137 Cs tot 740 GBq (20.000 mCi), 60 Co tot 185 GBq (5000 mCi)
Procestemperatuur: geen beperkingen (extern)
Procesdruk: geen beperkingen (extern)
Voordelen
Hoog veiligheidsniveau dankzij de hoogste veiligheidsclassificatie voor de geleverde bron (DIN 25426/ISO 2919, typische classificatie C66646) en eenvoudige en gemakkelijke vervanging van de bron
De extreem sterke afscherming waarborgt dat er doorgaans geen regelzones nodig zijn en dat installatie in toegangszones mogelijk is
Extra metalen beschermend omhulsel met O-ring om de bron tegen mechanische en chemische invloeden te beschermen
Geschikt voor kleine ruimten, eenvoudig te monteren en met instelbare emissiehoek voor een optimale aanpassing aan de toepassing
Hangslot voor het vastzetten van de schakelstanden (aan/uit) en als bescherming tegen diefstal
Makkelijke identificatie van de schakelstand door kijkglas in het deksel of door weergave op afstand met naderingsschakelaars
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Source container FQG66
Radiometric level measurement
EN NL 19/06/202028/02/201925/09/2015Taal:
Engels
Versie:
19/06/2020
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
TI01171FEN_0320.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Bronhouder FQG66
Radiometrische niveaumeting
EN NL 19/06/202025/09/2015Taal:
Nederlands
Versie:
19/06/2020
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
BA01327FNL_0220.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62,FQG66
EN NL 26/11/2015Taal:
Engels
Versie:
26/11/2015
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Source holder and gasket set Installation Instruction
Source container FQG66
EN NL 26/11/2015Taal:
Engels
Versie:
26/11/2015
Bestandsgrootte:
435.7 KB
Bestandsnaam:
EA01138FA2_0115.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN NL 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Taal:
Engels
Versie:
12/11/2021
Bestandsgrootte:
680.4 KB
Bestandsnaam:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Ball locking bolt Installation instruction
Source container FQG66
EN NL 02/09/2016Taal:
Engels
Versie:
02/09/2016
Bestandsgrootte:
625.6 KB
Bestandsnaam:
EA01182FA2_0116.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Sight glass and vent screw Installation Instruction
Source container FQG66
EN NL 26/11/2015Taal:
Engels
Versie:
26/11/2015
Bestandsgrootte:
361.8 KB
Bestandsnaam:
EA01141FA2_0115.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
O-ring cap Installation Instruction
Source container FQG66
EN NL 26/11/2015Taal:
Engels
Versie:
26/11/2015
Bestandsgrootte:
508.6 KB
Bestandsnaam:
EA01137FA2_0115.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Slide bearing set Installation Instruction
Source container FQG66
EN NL 26/11/2015Taal:
Engels
Versie:
26/11/2015
Bestandsgrootte:
815.1 KB
Bestandsnaam:
EA01140FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN NL 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Taal:
Engels
Versie:
08/02/2019
Bestandsgrootte:
6.1 MB
Bestandsnaam:
ZE01020FA2_0418.pdf
-