![CYA680 hygiënische flowarmatuur voor 12mm-sensoren CYA680 hygiënische flowarmatuur voor kleine leidingdiameters](/__image/a/1453411/k/43e19ab4c2ca21f0ff66d649cc0db5af4ca1397b/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CYA680_flow_assembly.jpg)
Overzicht specificaties
-
Process temperature
max.130°C
266°F -
Process pressure
Stainless steel: max. 16 bar; PVDF: max 4 bar
Toepassingsgebied
De CYA680-flowarmatuur is de eenvoudige oplossing voor pH- en geleidbaarheidsmetingen in leidingen van hygiënische steriele toepassingen. Deze is ontworpen voor inline-reiniging en -sterilisatie en is perfect geschikt voor kleine leidingdiameters bij een maximale veiligheid voor uw hoogwaardige producten. Voor perfecte prestaties in agressieve en corrosieve media is de CYA680 beschikbaar als PVDF-uitvoering.
De CYA680-flowarmatuur wordt gebruikt in combinatie met 12mm-sensoren, bv.
pH-meting
Geleidbaarheidsmeting
Het instrument is met name geschikt voor alle toepassingen waar geringe diameters nodig zijn zoals bij:
Chromatografie
Filtratie
Omgekeerde osmose
Voordelen
Geoptimaliseerde productopbrengst dankzij snelle meetwaarden in gering volume
Hoge productveiligheid: de armatuur is geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Voldoet aan strikte life sciences-regels: gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP-klasse VI, FDA-toegelaten afdichtingen en hygiënisch elektrolytisch gepolijst oppervlak Ra=0,38 µm (15 µinch)
Zelfs geschikt voor agressieve en corrosieve media in PVDF-uitvoering
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI CYA680
Flow Assembly for the Life Sciences and Chemical Industry
EN NL 08/12/202325/04/201703/03/2016Taal:
Engels
Versie:
08/12/2023
Bestandsgrootte:
497 KB
Bestandsnaam:
TI01295CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA CYA680
Doorstroomarmatuur
EN NL 08/12/202328/04/201730/03/2016Taal:
Nederlands
Versie:
08/12/2023
Bestandsgrootte:
604.8 KB
Bestandsnaam:
BA01597CNL_0323-00.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01377_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN NL 25/11/2020Taal:
Engels
Versie:
25/11/2020
Bestandsgrootte:
201.1 KB
Bestandsnaam:
CYA680_HE Ex_HE_01377_01.20 unterschrieben.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01520_01.21
Manufacturer specification: PEDEN NL 18/10/2021Taal:
Engels
Versie:
18/10/2021
Bestandsgrootte:
325 KB
Bestandsnaam:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CYA680.pdf
-